(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電極 F-101-TA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電極 F-101-TA

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,965円 22,490円
税込単価
28,562円 24,739円

F-109 表面抵抗計用の交換部品【特長】・F-109の電極・校正証明書付

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電気測定器
  • 付属品:
    校正証明書付
  • JANコード:
    4962772091340
  • 重量(g):
    2300

(i)ご注意

  • ご購入者名入り証明書を作成しますので、ご注文時に会社名等が必要です
  • 表示の出荷日は、会社名等を頂いてからの納期となります
    【販売停止予定のご案内】本商品については2023年3月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

F-101-TA 解除

Loading...

F-101-TA 電極(2.3kg) (校正証明書付)の仕様

商品外観

商品外観

使用イメージ

使用イメージ

  • 外形寸法:φ79(直径79mm)×110mm
  • 重量:2.3kg(1個)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-101-TA

1個

25,965円

22,490

( 24,739円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

F-109 表面抵抗計用の交換部品
【特長】
・F-109の電極
・校正証明書付

(i)ご注意

  • ご購入者名入り証明書を作成しますので、ご注文時に会社名等が必要です
  • 表示の出荷日は、会社名等を頂いてからの納期となります
    【販売停止予定のご案内】本商品については2023年3月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電極 F-101-TAの型番F-101-TAのページです。
型番F-101-TAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電極 F-101-TA

電極 F-101-TA

    高電圧プローブ PHV1000シリーズ

    高電圧プローブ PHV1000シリーズ

      テストリード TL-561

      テストリード TL-561

        K型熱電対 温度センサー K-250シリーズ

        K型熱電対 温度センサー K-250シリーズ

          アクティブプローブ TETRISシリーズ

          アクティブプローブ TETRISシリーズ

            [EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー

            [EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー

              高電圧プローブ PHV4002シリーズ

              高電圧プローブ PHV4002シリーズ

                [EA742GH用] クランプセンサー

                [EA742GH用] クランプセンサー

                  動作確認抵抗 8304

                  動作確認抵抗 8304

                    SMDプローブ DT-112

                    SMDプローブ DT-112

                      メーカー ホーザン 岩崎通信機 アズワン アズワン 岩崎通信機 エスコ 岩崎通信機 エスコ 共立電気計器 アズワン
                      通常価格 25,965円 36,600円 1,800円 1,700円 123,810円 1,700円 405,239円 39,590円 5,652円 6,586円
                      通常出荷日 11日目   6日目~   8日目   8日目~   19日目   1日目   19日目   1日目   6日目   8日目  
                      商品タイプ 静電気測定器 - - - - - - - - -
                      付属品 校正証明書付 - - - - - - - - -
                      JANコード 4962772091340 - - - - - - - - -
                      重量(g) 2300 - - - - - - - - -

                      静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました