(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロスコープ L-KIT505~L-KIT507(PC用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロスコープ L-KIT505~L-KIT507(PC用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
99,000円 ~ 115,500円
税込価格
108,900円 ~ 127,050円

大きい対象物に最適なマイクロスコープ。【特長】・ベースが大きいため、大きい対象...

詳細情報を確認する

  • 倍率(X):
    8.7~250(24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率)
  • 視野(mm):
    20×15~2.7×2.1
  • 撮像素子:
    1/2.5"CMOSイメージセンサ
  • 有効画素数:
    静止画 2592×1944(500万画素) 動画 1280×960(120万画素)
  • フレームレート(fps):
    最大30 但し500万画素使用時のみ10
  • 付属品:
    導電性カラーマット付
  • 補足説明:
    PC用
  • 寸法:
    ベース寸法:350(W)×450(D)mm
  • セット内容:
    L-835,L-815,L-509,L-523,L-525
  • 出力コネクター:
    USB2.0
  • 動作環境:
    Windows10/8/7/XP(24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

L-KIT505~L-KIT507 マイクロスコープ(PC用)の仕様

マイクロスコープ L-KIT505~L-KIT507(PC用):関連画像

L-KIT505 照明なし

マイクロスコープ L-KIT505~L-KIT507(PC用):関連画像

L-KIT506 L-711入組み

マイクロスコープ L-KIT505~L-KIT507(PC用):関連画像

L-KIT507 L-703入組み

  • 撮像素子:1/2.5"CMOSイメージセンサ
  • 出力コネクター:USB2.0
  • 有効画素数 静止画:2,592×1,944(500万画素)、動画:1,280×960(120万画素)
  • フレームレート:最大30fps但し500万画素使用時のみ10fps
  • ベース寸法:350(W)×450(D)mm
  • 動作環境:Windows10/8/7/XP(※1)(32bit及び64bit)
  • 倍率(※2):8.7~250X
  • 視野:20×15~2.7×2.1mm
  • 作動距離:105mm(L-KIT505/507)、90mm(L-KIT506)
  • ※1:日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。
  • ※2:24inワイドモニター使用時、解像度1,920×1,080設定時の倍率です。

セット内容

マイクロスコープ L-KIT505~L-KIT507(PC用):関連画像

L-835 USBカメラ

マイクロスコープ L-KIT505~L-KIT507(PC用):関連画像

L-815 ズームレンズ

マイクロスコープ L-KIT505~L-KIT507(PC用):関連画像

L-509 ホルダー

マイクロスコープ L-KIT505~L-KIT507(PC用):関連画像

L-525 ロングベース

マイクロスコープ L-KIT505~L-KIT507(PC用):関連画像

L-523 ロングストレートアーム

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
照明
作動距離(mm)
RoHs
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4962772125052
なし
105
対応

1個

99,000( 108,900円 )

5日目

4962772125069
L-711(別売部品L-711-1拡散フィルター付)
90
-

1個

115,500( 127,050円 )

5日目

4962772125076
L-701
105
-

1個

110,627( 121,690円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大きい対象物に最適なマイクロスコープ。
【特長】
・ベースが大きいため、大きい対象物を観察したいときに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロスコープ L-KIT505~L-KIT507(PC用)

マイクロスコープ L-KIT505~L-KIT507(PC用)

    マイクロスコープ L-KIT513~L-KIT515(PC用)

    マイクロスコープ L-KIT513~L-KIT515(PC用)

      マイクロスコープ L-KIT548~L-KIT552(モニター付)

      マイクロスコープ L-KIT548~L-KIT552(モニター付)

        マイクロスコープ L-KIT500シリーズ(PC用)

        マイクロスコープ L-KIT500シリーズ(PC用)

          マイクロスコープ L-KIT553~L-KIT557(モニター付)

          マイクロスコープ L-KIT553~L-KIT557(モニター付)

            マイクロスコープ L-KIT635/636/637(モニター用)

            マイクロスコープ L-KIT635/636/637(モニター用)

              マイクロスコープ L-KIT563・L-KIT564

              マイクロスコープ L-KIT563・L-KIT564

                マイクロスコープ L-KIT558~L-KIT560

                マイクロスコープ L-KIT558~L-KIT560

                  マイクロスコープ L-KIT516・L-KIT517(PC用)

                  マイクロスコープ L-KIT516・L-KIT517(PC用)

                    マイクロスコープ L-KIT561・L-KIT562

                    マイクロスコープ L-KIT561・L-KIT562

                      固定ネジ L-509-3

                      固定ネジ L-509-3

                        焦点調整ノブ L-509-1

                        焦点調整ノブ L-509-1

                          クランプノブ L-509-2

                          クランプノブ L-509-2

                            メーカー ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 99,000円 79,500円 171,726円 103,040円 162,750円 159,726円 189,750円 182,250円 50,268円 170,250円 540円 2,330円 1,150円
                            通常出荷日 5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目~   5日目   8日目   8日目   8日目  
                            倍率(X) 8.7~250(24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率) 6.0~150(24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率) 13~97 - 9.7/23/46/60 80~570(39~275) 24型ワイドモニター使用時、( )はL-859使用時 2.2~5.8 9.7/23/46/60 - 2.8~5.8 - - -
                            視野(mm) 20×15~2.7×2.1 29×22~4.6×3.5 18×10~2.6×1.4 - 26×14~4.2×2.3 6.5×3.7~0.9×0.5 116×65~43×24 26×14~4.2×2.3 - 90×50~43×24 - - -
                            撮像素子 1/2.5"CMOSイメージセンサ 1/2.5"CMOSイメージセンサ 1/3"CMOSイメージセンサ 1/2.5"CMOSイメージセンサ 1/3"CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/3"CMOSイメージセンサ 1/3"CMOSイメージセンサ 1/2.5"CMOSイメージセンサ 1/3"CMOSイメージセンサ - - -
                            有効画素数 静止画 2592×1944(500万画素) 動画 1280×960(120万画素) 静止画 2592×1944(500万画素) 動画 1280×960(120万画素) 200万画素 - 200万画素 - 200万画素 200万画素 静止画 2592×1944(500万画素) 動画 1280×960(120万画素) 200万画素 - - -
                            フレームレート(fps) 最大30 但し500万画素使用時のみ10 最大30 但し500万画素使用時のみ10 最大30 - 最大30 最大60 最大30 最大30 最大30 但し500万画素使用時のみ10 最大30 - - -

                            マイクロスコープ L-KIT505~L-KIT507(PC用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q L-835USBカメラのシャッター方式を教えてください。
                            A
                            L-835USBカメラのシャッター方式はローリングシャッター(露光順次読み出し)方式です。

                            顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました