(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロスコープ L-KIT513~L-KIT515(PC用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロスコープ L-KIT513~L-KIT515(PC用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
79,500円 ~ 103,500円
税込価格
87,450円 ~ 113,850円

価格を抑えたスタンダードモデルのマイクロスコープ。【特長】・ベースが大きい。【...

詳細情報を確認する

  • 倍率(X):
    6.0~150(24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率)
  • 視野(mm):
    29×22~4.6×3.5
  • 撮像素子:
    1/2.5"CMOSイメージセンサ
  • 有効画素数:
    静止画 2592×1944(500万画素) 動画 1280×960(120万画素)
  • フレームレート(fps):
    最大30 但し500万画素使用時のみ10
  • 付属品:
    導電性カラーマット付
  • 補足説明:
    PC用
  • 寸法:
    ベース寸法:350(W)×450(D)mm
  • セット内容:
    L-835,L-802-2,l-818,L819,l-509,L-523,L-525
  • 出力コネクター:
    USB2.0
  • 動作環境:
    Windows 10/8/7/XP(24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

L-KIT513~L-KIT515 マイクロスコープ(PC用)の仕様

マイクロスコープ L-KIT513~L-KIT515:関連画像

L-KIT513 照明なし

マイクロスコープ L-KIT513~L-KIT515:関連画像

L-KIT514 L-711入組み

マイクロスコープ L-KIT513~L-KIT515:関連画像

L-KIT515 L-701入組み

  • 撮像素子:1/2.5"CMOSイメージセンサ
  • 出力コネクター:USB2.0
  • 有効画素数 静止画:2,592×1,944(500万画素)、動画:1,280×960(120万画素)
  • フレームレート:最大30fps但し500万画素使用時のみ10fps
  • ベース寸法:350(W)×450(D)mm
  • 動作環境:Windows10/8/7/XP(※1)(32bit及び64bit)
  • 倍率(※2):6.0~150X
  • 視野:29×22~4.6×3.5mm
  • 作動距離:175~45mm(L-KIT513/515)、155~45mm(L-KIT514)
  • ※1:日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。
  • ※2:24inワイドモニター使用時、解像度1,920×1,080設定時の倍率です。

セット内容

マイクロスコープ L-KIT513~L-KIT515:関連画像

L-835 USBカメラ

マイクロスコープ L-KIT513~L-KIT515:関連画像

L-802-2 レンズ

マイクロスコープ L-KIT513~L-KIT515:関連画像

L-818 エクステンションリング

マイクロスコープ L-KIT513~L-KIT515:関連画像

L-819 エクステンションリング

マイクロスコープ L-KIT513~L-KIT515:関連画像

L-509 ホルダー

マイクロスコープ L-KIT513~L-KIT515:関連画像

L-525 ロングベース

マイクロスコープ L-KIT513~L-KIT515:関連画像

L-523 ロングストレートアーム

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
照明
作動距離(mm)
RoHs
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4962772125137
なし
175~45
対応

1個

79,500( 87,450円 )

4日目

4962772125144
L-711(別売部品L-711-1拡散フィルター付)
155~45
-

1個

96,600( 106,260円 )

4日目

4962772125151
L-701
175~45
-

1個

103,500( 113,850円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

価格を抑えたスタンダードモデルのマイクロスコープ。
【特長】
・ベースが大きい。
【用途】
・大きい対象物に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロスコープ L-KIT513~L-KIT515(PC用)

マイクロスコープ L-KIT513~L-KIT515(PC用)

    マイクロスコープ L-KIT505~L-KIT507(PC用)

    マイクロスコープ L-KIT505~L-KIT507(PC用)

      マイクロスコープ L-KIT508~L-KIT512(PC用)

      マイクロスコープ L-KIT508~L-KIT512(PC用)

        マイクロスコープ L-KIT500シリーズ(PC用)

        マイクロスコープ L-KIT500シリーズ(PC用)

          マイクロスコープ L-KIT548~L-KIT552(モニター付)

          マイクロスコープ L-KIT548~L-KIT552(モニター付)

            マイクロスコープ L-KIT553~L-KIT557(モニター付)

            マイクロスコープ L-KIT553~L-KIT557(モニター付)

              ロングストレートアーム L-424(アズワン)

              ロングストレートアーム L-424(アズワン)

                マイクロスコープ(PC用) L-KIT578

                マイクロスコープ(PC用) L-KIT578

                  実体顕微鏡 L-KIT543~L-KIT547

                  実体顕微鏡 L-KIT543~L-KIT547

                    マイクロスコープ L-KIT563・L-KIT564

                    マイクロスコープ L-KIT563・L-KIT564

                      マイクロスコープ L-KIT635/636/637(モニター用)

                      マイクロスコープ L-KIT635/636/637(モニター用)

                        マイクロスコープ L-KIT561・L-KIT562

                        マイクロスコープ L-KIT561・L-KIT562

                          アイカップ L-46-1

                          アイカップ L-46-1

                            メーカー ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン アズワン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン アズワン
                            通常価格 79,500円 99,000円 59,700円 103,040円 171,726円 162,750円 40,432円 48,860円 75,907円 189,750円 159,726円 170,250円 2,730円
                            通常出荷日 4日目   5日目   4日目~   5日目   5日目   5日目   8日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   8日目  
                            倍率(X) 6.0~150(24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率) 8.7~250(24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率) - - 13~97 9.7/23/46/60 - 0.9~15×(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率) カメラ使用:9.9~165(24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率) 実体顕微鏡として使用:5/10/20 2.2~5.8 80~570(39~275) 24型ワイドモニター使用時、( )はL-859使用時 2.8~5.8 -
                            視野(mm) 29×22~4.6×3.5 20×15~2.7×2.1 - - 18×10~2.6×1.4 26×14~4.2×2.3 - 188×141~45×34 カメラ使用:17×13~4.2×3.2 実体顕微鏡として使用:40~10φ 116×65~43×24 6.5×3.7~0.9×0.5 90×50~43×24 -
                            撮像素子 1/2.5"CMOSイメージセンサ 1/2.5"CMOSイメージセンサ 1/.2.5"CMOSイメージセンサ 1/2.5"CMOSイメージセンサ 1/3"CMOSイメージセンサ 1/3"CMOSイメージセンサ - 1/2.5" CMOSイメージセンサ 1/2.5"CMOSイメージセンサ 1/3"CMOSイメージセンサ 1/2.8" CMOSイメージセンサ 1/3"CMOSイメージセンサ -
                            有効画素数 静止画 2592×1944(500万画素) 動画 1280×960(120万画素) 静止画 2592×1944(500万画素) 動画 1280×960(120万画素) 静止画 2592×1944(500万画素) 動画 1280×960(120万画素) - 200万画素 200万画素 - - - 200万画素 - 200万画素 -
                            フレームレート(fps) 最大30 但し500万画素使用時のみ10 最大30 但し500万画素使用時のみ10 最大30 但し500万画素使用時のみ10 - 最大30 最大30 - 最大30,但し500万画素使用時のみ10 最大30(但し500万画素使用時のみ10) 最大30 最大60 最大30 -

                            マイクロスコープ L-KIT513~L-KIT515(PC用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q L-835USBカメラのシャッター方式を教えてください。
                            A
                            L-835USBカメラのシャッター方式はローリングシャッター(露光順次読み出し)方式です。

                            顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました