(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラチップピンセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラチップピンセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,610円
税込単価
1,771円

コストパフォーマンスに優れた汎用タイプのチップ交換式ピンセット。【特長】・チッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端タイプ:
    標準ストレート
  • 先端チップ交換機能有無:
    あり
  • 単品・セット品:
    単品
  • 材質:
    ステンレス製
  • 非磁性機能有無:
    あり
  • 先端幅(mm):
    1.2
  • 幅(mm):
    10
  • 最大開幅(mm):
    10
  • 先端チップ材質:
    PBT
  • 全長(mm):
    125
  • JANコード:
    4962772066171
  • チップ長さ(mm):
    48
  • チップ色:
  • 重量(g):
    17
  • 耐熱温度(℃):
    220(チップ)
  • 交換チップ:
    P-640P-1

型番

P-640-P 解除

Loading...

P-640-P プラチップピンセットの仕様

プラチップピンセット:関連画像

先端幅1.2mm

プラチップピンセット:関連画像

ネジをゆるめるだけで簡単に着脱可能。

プラチップピンセット:関連画像

使用例1

プラチップピンセット:関連画像

使用例2

プラチップピンセット:関連画像

P-640-Pの外形図

A B C D 先端幅 材質 重量
g
交換チップ
チップ 本体
125 48 10 10 1.2 PBT※1 ステンレス 17 P-640P-1
  • チップ色:白
  • 耐熱温度:220℃(チップ)
  • ※ 1 ポリブチレンテレフタレート:機械強度、耐熱性に優れたエンジニアリングプラスチック。

製品仕様

プラチップピンセット:関連画像

P-640P-1の外観

プラチップピンセット:関連画像

P-640P-1の外形図

品番 品名 A B 先端幅 材質 耐熱温度
P-640P-1 プラチップ 48 10 1.2 PBT※2 220
  • ※ 2 PBT(ポリブチレンテレフタレート):機械強度、耐熱性に優れたエンジニアリングプラスチック。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-640-P

10

1個

1,610( 1,771円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンスに優れた汎用タイプのチップ交換式ピンセット。
【特長】
・チップ色:白。
・材質チップ:PBT。
※ポリブチレンテレフタレート:機械強度、耐熱性に優れたエンジニアリングプラスチック。
・材質本体:ステンレス。
・重量:17g。
・交換チップ:P-640P-1。
・磨耗した場合は先端チップのみ取り替えが可能で経済的。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラチップピンセットの型番P-640-Pのページです。
型番P-640-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラチップピンセット

プラチップピンセット

    ステンレス製精密ピンセット(非磁性タイプ)

    ステンレス製精密ピンセット(非磁性タイプ)

      ビクター ファインセラミックピンセット

      ビクター ファインセラミックピンセット

        ビクター ファインセラミックピンセット くわえ部ギザ付

        ビクター ファインセラミックピンセット くわえ部ギザ付

          ビクター ファインセラミックピンセット ワシグチ

          ビクター ファインセラミックピンセット ワシグチ

            ビクター ファインセラミックピンセット 8501-F

            ビクター ファインセラミックピンセット 8501-F

              ステンレス製ピンセット 直型・先曲り型

              ステンレス製ピンセット 直型・先曲り型

                RUBIS ピンセット K7

                RUBIS ピンセット K7

                  80mm/MAC  精密用ピンセット(ステンレス製)

                  80mm/MAC 精密用ピンセット(ステンレス製)

                    430耐食性エコノミーピンセット

                    430耐食性エコノミーピンセット

                      ステンレス製ピンセット 直ギザ付

                      ステンレス製ピンセット 直ギザ付

                        メーカー ホーザン エンジニア VICTOR(花園工具) VICTOR(花園工具) VICTOR(花園工具) VICTOR(花園工具) トラスコ中山 ケニス エスコ エンジニア トラスコ中山
                        通常価格 1,610円 4,413円 11,123円 8,493円 15,907円 8,533円 360円 3,628円 940円 220円 1,776円
                        通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   2日目   1日目   11日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                        商品タイプ 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                        先端タイプ 標準ストレート - - - - - 先曲り - - - 標準ストレート
                        先端チップ交換機能有無 あり - - - - - - - - - -
                        単品・セット品 単品 - - - - - - - - - -
                        材質 ステンレス製 ステンレス製 - - - - ステンレス製 - - ステンレス製 ステンレス製

                        プラチップピンセットのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        ワークセット用
                        評価 5.0満足度:5.02022/05/10
                        ワークセット用に使用しました。ワーク自体が柔らかくキズが付きやすい為、ピンセットの先が樹脂製の物を探していました。金額は少し高いですが物は良かったです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q チップ交換式ピンセットについて、P-814~816シリーズとP610~620シリーズ、P-640~P650シリーズに互換性はありますか?
                        A
                        P-814~816シリーズ用とP-610~620シリーズ用、P-640~P650シリーズ用に互換性はありません。
                        先端チップの取り付け方法が異なる為、それぞれ専用のチップをお買い上げください。

                        作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました