(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チップ交換式ピンセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チップ交換式ピンセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,610円
税込単価
1,771円

コストパフォーマンスに優れた汎用タイプのチップ交換式ピンセット。【特長】・チッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端タイプ:
    標準ストレート
  • 先端チップ交換機能有無:
    あり
  • 単品・セット品:
    単品
  • 材質:
    ステンレス製
  • 非磁性機能有無:
    あり
  • 先端幅(mm):
    0.6
  • 幅(mm):
    10
  • 最大開幅(mm):
    10
  • 先端チップ材質:
    PBT
  • 全長(mm):
    125
  • JANコード:
    4962772066188
  • チップ長さ(mm):
    48
  • チップ色:
  • 重量(g):
    17
  • 耐熱温度(℃):
    220(チップ)
  • 交換チップ:
    P-644P-1

(i)ご注意

  • ポリブチレンテレフタレート:機械強度、耐熱性に優れたエンジニアリングプラスチック。

型番

P-644-P 解除

Loading...

P-644-P プラチップピンセットの仕様

チップ交換式ピンセット:関連画像

先端幅0.6mm

チップ交換式ピンセット:関連画像

ネジをゆるめるだけで簡単に着脱可能。

チップ交換式ピンセット:関連画像

使用例1

チップ交換式ピンセット:関連画像

使用例2

チップ交換式ピンセット:関連画像

P-644-Pの外形図

A B C D 先端幅 材質 重量
g
交換チップ
チップ 本体
125 48 10 10 0.6 PBT※1 ステンレス 17 P-644P-1
  • チップ色:白
  • 耐熱温度:220℃(チップ)
  • ※ 1 ポリブチレンテレフタレート:機械強度、耐熱性に優れたエンジニアリングプラスチック。

製品仕様

チップ交換式ピンセット:関連画像

P-644P-1の外観

チップ交換式ピンセット:関連画像

P-644P-1の外形図

品番 品名 A B 先端幅 材質 耐熱温度
P-644P-1 プラチップ 48 10 0.6 PBT※2 220
  • ※ 2 PBT(ポリブチレンテレフタレート):機械強度、耐熱性に優れたエンジニアリングプラスチック。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-644-P

10

1個

1,610( 1,771円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンスに優れた汎用タイプのチップ交換式ピンセット。
【特長】
・チップ色:白。
・材質チップ:PBT。
・材質本体:ステンレス。
・重量:17g。
・交換チップ:P-644P-1。
・磨耗した場合は先端チップのみ取り替えが可能で経済的です。

(i)ご注意

  • ポリブチレンテレフタレート:機械強度、耐熱性に優れたエンジニアリングプラスチック。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップ交換式ピンセットの型番P-644-Pのページです。
型番P-644-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チップ交換式ピンセット

チップ交換式ピンセット

    プラチップピンセット

    プラチップピンセット

      セラミックピンセット P-646-C

      セラミックピンセット P-646-C

        汎用型ピンセット 全長 120~150mm

        汎用型ピンセット 全長 120~150mm

          ピンセット PP-110/PP-111/PP-112/PP-114

          ピンセット PP-110/PP-111/PP-112/PP-114

            非粘着チップピンセット P-645-N

            非粘着チップピンセット P-645-N

              非粘着チップピンセット P-643-N

              非粘着チップピンセット P-643-N

                メーカー ホーザン ホーザン ホーザン アズワン ホーザン ホーザン ホーザン
                通常価格 1,610円 1,610円 6,198円 5,300円 1,428円 1,770円 1,770円
                通常出荷日 2日目   2日目   2日目   1日目   2日目   2日目   2日目  
                商品タイプ 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                先端タイプ 標準ストレート 標準ストレート 標準ストレート - - 先曲り 丸型
                先端チップ交換機能有無 あり あり あり - なし あり あり
                単品・セット品 単品 単品 単品 - 単品 単品 単品
                材質 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

                チップ交換式ピンセットのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q チップ交換式ピンセットについて、P-814~816シリーズとP610~620シリーズ、P-640~P650シリーズに互換性はありますか?
                A
                P-814~816シリーズ用とP-610~620シリーズ用、P-640~P650シリーズ用に互換性はありません。
                先端チップの取り付け方法が異なる為、それぞれ専用のチップをお買い上げください。

                作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました