W-510用交換部品。【特長】・ラチェットハンドル、ドライバーハンドル:6.3...
型番 |
二面幅寸法(S寸法) |
単品・セット区分 |
JANコード |
特徴 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
100mm
|
単品 エクステンションバー
|
4962772480182
|
エクステンションバー
| 1個 | 420円(
462円
) | 2日目 | |
4mm
|
単品 ソケット
|
4962772480199
|
ソケット(6.3mm角)
| 1個 | 300円(
330円
) | 2日目 | |
4.5mm
|
単品 ソケット
|
4962772480205
|
ソケット(6.3mm角)
| 1個 | 300円(
330円
) | 2日目 | |
5mm
|
単品 ソケット
|
4962772480212
|
ソケット(6.3mm角)
| 1個 | 300円(
330円
) | 2日目 | |
6mm
|
単品 ソケット
|
4962772480236
|
ソケット(6.3mm角)
| 1個 | 300円(
330円
) | 5日目 | |
7mm
|
単品 ソケット
|
4962772480243
|
ソケット(6.3mm角)
| 1個 | 300円(
330円
) | 2日目 | |
8mm
|
単品 ソケット
|
4962772480250
|
ソケット(6.3mm角)
| 1個 | 300円(
330円
) | 2日目 | |
10mm
|
単品 ソケット
|
4962772480274
|
ソケット(6.3mm角)
| 1個 | 300円(
330円
) | 2日目 |
Loading...
W-510用交換部品。
【特長】
・ラチェットハンドル、ドライバーハンドル:6.3mm角。
・エクステンションバー:長さ100mm。
・ソケット:4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、12mm。
ラチェットハンドルの外観
ドライバーハンドルの外観
エクステンションバーの外観
ソケットの外観
品番 | 品名 | 仕様 |
---|---|---|
W-510-1 | ラチェットハンドル | - |
W-510-2 | ドライバーハンドル | - |
W-510-3 | エクステンションバー | - |
W-510-4 | ソケット | 4mm |
W-510-4.5 | ソケット | 4.5mm |
W-510-5 | ソケット | 5mm |
W-510-5.5 | ソケット | 5.5mm |
W-510-6 | ソケット | 6mm |
W-510-7 | ソケット | 7mm |
W-510-8 | ソケット | 8mm |
W-510-9 | ソケット | 9mm |
W-510-10 | ソケット | 10mm |
W-510-12 | ソケット | 12mm・W-510用 |