(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンマードリル用キーレスチャック DNK-13S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンマードリル用キーレスチャック DNK-13S

通常単価(税別)
4,219円
税込単価
4,641円

【特長】・軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ・ハンマードリル用SDS...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4528235223156
  • サイズ(mm):
    54(A)×114(B)
  • 質量(g):
    330

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DNK-13S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNK-13S

1個

4,219( 4,641円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ
・ハンマードリル用SDSシャンク
・強力型シャンクにより耐久性UP
・締め付け最終位置でロックがかかります
・工具が抜けなくなった時に解除 できます

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンマードリル用キーレスチャック DNK-13Sの型番DNK-13Sのページです。
型番DNK-13Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンマードリル用キーレスチャック DNK-13S

ハンマードリル用キーレスチャック DNK-13S

    キーレスドリルチャックホルダ(STシャンク)

    キーレスドリルチャックホルダ(STシャンク)

      キーレスドリルチャックホルダ(BTシャンク)

      キーレスドリルチャックホルダ(BTシャンク)

        キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)

        キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)

          ストレートシャンクドリルチャック

          ストレートシャンクドリルチャック

            ドリルチャック(シャンク一体型)

            ドリルチャック(シャンク一体型)

              キーレスチャック(MTシャンク一体型・フックスパナ付)

              キーレスチャック(MTシャンク一体型・フックスパナ付)

                キーレスドリルチャックホルダ(NTシャンク)

                キーレスドリルチャックホルダ(NTシャンク)

                  ドリルチャック キー付きタイプ No.BH

                  ドリルチャック キー付きタイプ No.BH

                    モールステーパホルダA型 BTシリーズ

                    モールステーパホルダA型 BTシリーズ

                      ジャコブステーパシャンク ニュードリルミルチャック

                      ジャコブステーパシャンク ニュードリルミルチャック

                        NC用ドリルチャック

                        NC用ドリルチャック

                          ドリルチャック DBC

                          ドリルチャック DBC

                            メーカー アックスブレーン VERTEX VERTEX VERTEX 日研工作所 聖和精機 トラスコ中山 VERTEX ベッセル 聖和精機 ユキワ精工 日研工作所 アックスブレーン
                            通常価格 4,219円 17,212円 26,271円 15,236円 8,069円 22,020円 17,006円 28,083円 3,732円 10,060円 14,554円 26,994円 2,857円
                            通常出荷日 3日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            JANコード 4528235223156 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 54(A)×114(B) - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 330 - - - - - - - - - - - -

                            ハンマードリル用キーレスチャック DNK-13Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました