(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドリルチャック DBC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドリルチャック DBC

通常価格(税別)
2,857円 ~ 3,277円
税込価格
3,143円 ~ 3,605円

【特長】先端工具、チャックハンドルタイプのドリルチャックです。逆回転時の外れを...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
チャック許容範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4528235222654
1.0~6.5mm 解除キー付

1個

2,857( 3,143円 )

3日目

4528235222104
1.0~10.0mm 解除キー付

1個

3,277( 3,605円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
先端工具、チャックハンドルタイプのドリルチャックです。
逆回転時の外れを防止する機能が付いています。
【用途】
木材穴あけなど様々な用途に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドリルチャック DBC

ドリルチャック DBC

    サイドロックドリルホルダBBT/BTシャンク 型式

    サイドロックドリルホルダBBT/BTシャンク 型式

      キーレスチャック(MTシャンク一体型・フックスパナ付)

      キーレスチャック(MTシャンク一体型・フックスパナ付)

        キーレスドリルチャックホルダ(NTシャンク)

        キーレスドリルチャックホルダ(NTシャンク)

          キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)

          キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)

            キーレスドリルチャックホルダ(BTシャンク)

            キーレスドリルチャックホルダ(BTシャンク)

              BTシャンク CNCキーレスドリルチャック

              BTシャンク CNCキーレスドリルチャック

                TQCホルダ スーパーG1チャック

                TQCホルダ スーパーG1チャック

                  NTシャンク スーパーG1チャック

                  NTシャンク スーパーG1チャック

                    ハンマードリル用キーレスチャック DNK-13S

                    ハンマードリル用キーレスチャック DNK-13S

                      スーパーキーレスチャック

                      スーパーキーレスチャック

                        ドリルチャック用替えシャンク(ビス付)

                        ドリルチャック用替えシャンク(ビス付)

                          ジャコブステーパシャンク ニュードリルミルチャック

                          ジャコブステーパシャンク ニュードリルミルチャック

                            メーカー アックスブレーン 大昭和精機 トラスコ中山 VERTEX VERTEX VERTEX ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 アックスブレーン 大昭和精機 トップ工業 ユキワ精工
                            通常価格 2,857円 12,075円 17,006円 28,083円 15,236円 26,271円 33,253円 29,899円 23,616円 4,219円 33,973円 2,951円 14,554円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  

                            ドリルチャック DBCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました