(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

養生用布粘着テープ No.103

養生用布粘着テープ No.103

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
200円 ~ 398円  特別価格 
税込価格
220円 ~ 438円  特別価格 

養生用の布粘着テープ。【特長】・使い分けに便利な3色を用意しました。・手切れが...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.27
  • テープ長さ(m):
    25
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    2.97N/10mm
  • 引張強度:
    59.5N/10mm
  • 伸び(%):
    7
  • 基材詳細:
    特殊スフ

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

養生用布粘着テープ No.103/No.103G/No.103Bの仕様

養生用布粘着テープ No.103:関連画像

No.103(黄土)の外観

養生用布粘着テープ No.103:関連画像

No.103G(ライトグリーン)の外観

養生用布粘着テープ No.103:関連画像

No.103B(アクアブルー)の外観

養生用布粘着テープの性質

  • 製造時、有機溶剤を使用していない。
  • テープを貼った上から重ね貼り可能。
  • テープが手で切れ、作業性良好。
  • 仮止めなどの袋や容器を一時固定する。

養生用布粘着テープのサイズ

  • 幅:25/38/50mm
  • 長さ:25m

この商品の一般特性

品番 品名 基材 粘着剤 厚さ(mm) 粘着力(N/10mm) 引張強さ(N/10mm) 伸び(%)
103 養生用布粘着テープ 特殊スフ ゴム系 0.27 2.97 59.5 7
103G
103B

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
ブラウン

60個

200円

196

( 216円 )

4日目

38
ブラウン

1個

303( 333円 )

1日目

50
ブラウン

30個

387( 426円 )

4日目

25
ブルー

60個

200円

196

( 216円 )

1日目

38
ブルー

36個

303円

297

( 327円 )

4日目

50
ブルー

30個

398( 438円 )

1日目

25
グリーン

1個

200( 220円 )

1日目

38
グリーン

36個

303円

297

( 327円 )

4日目

50
グリーン

30個

398円

388

( 427円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

養生用の布粘着テープ。
【特長】
・使い分けに便利な3色を用意しました。
・手切れがよく、作業性に優れています。
・のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
【用途】
・養生用
・建築塗装マスキング用など。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

養生用布粘着テープ No.103

養生用布粘着テープ No.103

    養生用布粘着テープ No.106GR

    養生用布粘着テープ No.106GR

      No.148 養生布テープ

      No.148 養生布テープ

        養生用布粘着テープ No.108

        養生用布粘着テープ No.108

          養生テープ(フィルムタイプ) M-YTF5025

          養生テープ(フィルムタイプ) M-YTF5025

            養生用布粘着テープ 緑

            養生用布粘着テープ 緑

              ターピー養生クロステープ

              ターピー養生クロステープ

                養生用粘着テープ ポリエテルクロス No.650

                養生用粘着テープ ポリエテルクロス No.650

                  パイオラン 建築用養生テープ

                  パイオラン 建築用養生テープ

                    床養生用カットエースFG

                    床養生用カットエースFG

                      P-カットテープα No.4141

                      P-カットテープα No.4141

                        養生用布粘着テープ 茶

                        養生用布粘着テープ 茶

                          養生用布テープYJ

                          養生用布テープYJ

                            メーカー ニチバン ニチバン 寺岡製作所 ニチバン アイリスオーヤマ ハンディ・クラウン 萩原工業 リンレイテープ ダイヤテックス 光洋化学 寺岡製作所 ハンディ・クラウン オカモト
                            通常価格 200円 236円 14,805円 803円 410円 254円 260円 381円 475円 307円 399円 230円 202円
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   10日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   7日目  
                            テープ厚(mm) 0.27 0.31 0.31 0.31 0.12 - 0.14 0.15 0.16 - - - 0.28
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 25 - - - 25 25
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 - - アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - - -
                            粘着力 2.97N/10mm 3.00N/10mm 8.34N(850gf)/幅25mm 3.30N/10mm 2.8N/10mm - 3N/10mm(対ステンレス) 1.69N/10mm 3.6N/10mm - - - -
                            引張強度 59.5N/10mm 72.0N/10mm 183.9N(18.8kgf)/幅25mm 72.0N/10mm 9.3N/10mm - 53.6N/10mm 43.2N/10mm 59N/10mm - - - -

                            養生用布粘着テープ No.103のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました