(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

養生用布粘着テープ No.106GR

養生用布粘着テープ No.106GR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
236円 ~ 478円  特別価格 
税込価格
260円 ~ 526円  特別価格 

養生用の布粘着テープ。【特長】・一目でわかる鮮やかなミントグリーンで、はがし忘...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

  • 無溶剤
  • 仮止め
型番サイズ
(mm×m)
基材粘着剤厚さ
(mm)
粘着力
(N/10mm)
引張強さ
(N/10mm)
伸び
(%)
106GR-2525×25スフゴム系0.313.0072.09
106GR-3030×25
106GR-3838×25
106GR-5050×25

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
4987167025878

60個

236円

222

( 244円 )

3日目

30
4987167025885

48個

285円

278

( 306円 )

3日目

38
4987167025892

36個

407円

370

( 407円 )

5日目

50
4987167025908

30個

478( 526円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

養生用の布粘着テープ。
【特長】
・一目でわかる鮮やかなミントグリーンで、はがし忘れを未然に防止します。
・重ね貼りも良好。
・強粘着タイプで、粗面への接着性に優れています。
・のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかりと固定します。
・基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。
【用途】
・養生用
・建築塗装マスキング用など。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

養生用布粘着テープ No.106GR

養生用布粘着テープ No.106GR

    養生用布粘着テープ No.108

    養生用布粘着テープ No.108

      フィルムクロステープ No.184・No.185・No.187

      フィルムクロステープ No.184・No.185・No.187

        養生用PE粘着テープ スーパーカット No.622

        養生用PE粘着テープ スーパーカット No.622

          養生用PE粘着テープ スーパーカット No.621

          養生用PE粘着テープ スーパーカット No.621

            養生用粘着テープ ポリエテルクロス No.650

            養生用粘着テープ ポリエテルクロス No.650

              養生用布粘着テープ No.103

              養生用布粘着テープ No.103

                スパットライトテープ No.733

                スパットライトテープ No.733

                  楽してマスカー

                  楽してマスカー

                    多用途養生マスカー

                    多用途養生マスカー

                      No.3430 高耐候性布養生テープ

                      No.3430 高耐候性布養生テープ

                        養生用布粘着テープ(塗装養生用)  No.3372

                        養生用布粘着テープ(塗装養生用) No.3372

                          P-カットテープα No.4100

                          P-カットテープα No.4100

                            メーカー ニチバン ニチバン ニチバン リンレイテープ リンレイテープ リンレイテープ ニチバン 積水化学工業 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 寺岡製作所
                            通常価格 236円 803円 405円 345円 319円 381円 200円 299円 516円 580円 388円 230円 162円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.31 0.31 - 0.14 0.13 0.15 0.27 0.11 - - 0.33 0.29 -
                            テープ長さ(m) 25 25 - 25 25 25 25 - - 20 25 25 -
                            グリーン ブラウン - グリーン グリーン グリーン - グリーン - クリア(透明) グレー - -
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 - - - ゴム系 ゴム系 -
                            粘着力 3.00N/10mm 3.30N/10mm - 2.04N/10mm 3N/10mm 1.69N/10mm 2.97N/10mm 2.1N/10mm - - 2.9N/10mm(対ステンレス) - -

                            養生用布粘着テープ No.106GRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました