(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

養生用布粘着テープ No.108

養生用布粘着テープ No.108

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
803円 ~ 1,083円  特別価格 
税込価格
883円 ~ 1,191円  特別価格 

基材に丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群の布粘着テープ。【特長】・強粘着タイプで...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

養生用布粘着テープ No.108の仕様

養生用布粘着テープ No.108:関連画像

養生用布粘着テープ No.108の外観

養生用布粘着テープ No.108の性質

  • 製造時、有機溶剤を使用していない。
  • テープを貼った上から重ね貼り可能。
  • テープが手で切れ、作業性良好。
  • 仮止めなどの袋や容器を一時固定する。

養生用布粘着テープ No.108のサイズ

  • 幅:75/100mm
  • 長さ:25m

この商品の一般特性

品番 品名 基材 粘着剤 厚さ
(mm)
粘着力
(N/10mm)
引張強さ
(N/10mm)
伸び
(%)
108 養生用布粘着テープ スフ ゴム系 0.31 3.30 72.0 9

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
75
-

18個

803円

719

( 791円 )

3日目

100
4987167069131

12個

1,083( 1,191円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

基材に丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群の布粘着テープ。
【特長】
・強粘着タイプで、粗面への接着性に優れている。
・のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかりと固定する。
・ゴム系粘着剤を使用。
・重ね貼りも良好。
【用途】
・養生用。
・建築塗装マスキング用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

養生用布粘着テープ No.108

養生用布粘着テープ No.108

    養生用布粘着テープ No.106GR

    養生用布粘着テープ No.106GR

      養生用PE粘着テープ スーパーカット No.622

      養生用PE粘着テープ スーパーカット No.622

        養生用粘着テープ ポリエテルクロス No.650

        養生用粘着テープ ポリエテルクロス No.650

          養生用PE粘着テープ スーパーカット No.621

          養生用PE粘着テープ スーパーカット No.621

            フィルムクロステープ No.184・No.185・No.187

            フィルムクロステープ No.184・No.185・No.187

              養生用クロステープ 165養生用緑

              養生用クロステープ 165養生用緑

                養生用布粘着テープ No.103

                養生用布粘着テープ No.103

                  建築養生用布テープ No.337EG

                  建築養生用布テープ No.337EG

                    No.3430 高耐候性布養生テープ

                    No.3430 高耐候性布養生テープ

                      多用途養生マスカー

                      多用途養生マスカー

                        P-カットテープα No.4100

                        P-カットテープα No.4100

                          PE養生用クロステープ

                          PE養生用クロステープ

                            メーカー ニチバン ニチバン リンレイテープ リンレイテープ リンレイテープ ニチバン 菊水テープ ニチバン リンレイテープ マクセルスリオンテック ハンディ・クラウン 寺岡製作所 ハンディ・クラウン
                            通常価格 803円 236円 345円 381円 319円 405円 423円 200円 206円 388円 580円 162円 361円
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   7日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            テープ厚(mm) 0.31 0.31 0.14 0.15 0.13 - 0.145 0.27 0.28 0.33 - - -
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 - 25 25 25 25 20 - 25
                            ブラウン グリーン グリーン グリーン グリーン - グリーン - グリーン グレー クリア(透明) - -
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - -
                            粘着力 3.30N/10mm 3.00N/10mm 2.04N/10mm 1.69N/10mm 3N/10mm - 2.7N/10mm 2.97N/10mm 2.84N/10mm 2.9N/10mm(対ステンレス) - - -

                            養生用布粘着テープ No.108のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました