(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスキングテープ No.227【7個入り】

マスキングテープ No.227

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
441円
税込単価
485円

和紙を基材とした粘着テープ。【特長】・基材が和紙の為、手切れ性がよく、作業性が...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

  • 無溶剤
  • 仮止め
型番サイズ
(mm×m)
耐熱温度
30分(℃)
厚さ
(mm)
粘着力
(N/10mm)
引張強さ
(N/10mm)
伸び
(%)
227-1212×181200.0861.1432.67
227-1515×18
227-1818×18
227-2424×18
227-3030×18
227-4040×18
227-5050×18

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

227-18

18
4987167079666

30パック

7個入り

441( 485円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

和紙を基材とした粘着テープ。
【特長】
・基材が和紙の為、手切れ性がよく、作業性が良好です。
・重ね貼りが可能です。
・被着体への初期接着が優れています。
・軽い巻き戻しで作業に優れています。
・解きほぐしが優れています。
・色目:アクアブルー
・アクリル系粘着剤
【用途】
・車輌塗装マスキングなど。

カタログ

 

Loading...

227-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープ No.227の型番227-18のページです。
型番227-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスキングテープ No.227

マスキングテープ No.227

    車両用マスキングテープ No.2312

    車両用マスキングテープ No.2312

      車両用マスキングテープ No.2311

      車両用マスキングテープ No.2311

        車両用マスキングテープ No.241

        車両用マスキングテープ No.241

          マスキングテープ(3303EV)

          マスキングテープ(3303EV)

            車両塗装用マスキングテープ No.1101-NP

            車両塗装用マスキングテープ No.1101-NP

              シーリングマスキングテープ(躯体用) No.2563

              シーリングマスキングテープ(躯体用) No.2563

                カブキS 建築塗装用マスキングテープ

                カブキS 建築塗装用マスキングテープ

                  建築用マスキングテープ 白 筒

                  建築用マスキングテープ 白 筒

                    マスキングテープ弁慶

                    マスキングテープ弁慶

                      建築塗装用マスキングテープ No.550-N

                      建築塗装用マスキングテープ No.550-N

                        得々シーリングテープ 粗面用

                        得々シーリングテープ 粗面用

                          得々シーリングテープS

                          得々シーリングテープS

                            メーカー ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン カモ井加工紙 カモ井加工紙 ニチバン カモ井加工紙 ハンディ・クラウン カモ井加工紙 カモ井加工紙 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン
                            通常価格 441円 47円 45円 527円 555円 43,038円 532円 28,222円 649円 565円 32,729円 498円 380円
                            通常出荷日 1日目   3日目~   3日目~   3日目   1日目   4日目   3日目   4日目~   3日目   1日目   4日目~   3日目   3日目  
                            基材 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 - -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 - -
                            粘着力 1.14N/10mm 1.09N/10mm 1.02N/10mm 1.18N/10mm - 1.84N/10mm 1.28N/10mm 2.07N/10mm - - 2.15N/10mm - -
                            ブルー系 グリーン系 イエロー系 ブラウン系 ブルー系 イエロー系 ブルー系 イエロー系 ホワイト系 - ホワイト系 グリーン系 ブルー系
                            テープ長さ(m) 18 - - 100 18 18 18 18 18 18 18 18 18

                            マスキングテープ No.227のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました