(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーリングマスキングテープ No.252【2~3個入り】

シーリングマスキングテープ No.252

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
369円 ~ 442円
税込価格
406円 ~ 486円

和紙を基材としたシーリングマスキングテープ。【特長】・弱粘着タイプなので、シー...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

  • 重ねて貼れる
  • 手切れ性
  • 仮止め
型番サイズ
(mm×m)
厚さ
(mm)
粘着力
(N/10mm)
引張強さ
(N/10mm)
伸び
(%)
252-1212×180.0920.9436.05
252-4040×18
252-5050×18

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
4987167062408

30パック

3個入り

442( 486円 )

1日目

50
4987167063047

30パック

2個入り

369( 406円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

和紙を基材としたシーリングマスキングテープ。
【特長】
・弱粘着タイプなので、シーリング施工時にのり残りや斜め切れがほとんどありません。
・色目:ライトブルー。
・ゴム系粘着剤。
【用途】
・シーリング施工時の目地、ガラス・サッシのマスキング用など。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーリングマスキングテープ No.252

シーリングマスキングテープ No.252

    シーリングマスキングテープ(躯体用) No.2563

    シーリングマスキングテープ(躯体用) No.2563

      3M マスキングテープ コンクリート・タイル用

      3M マスキングテープ コンクリート・タイル用

        シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

        シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

          18m マスキングテープ(建築塗装用)

          18m マスキングテープ(建築塗装用)

            得々ガラスシーリングテープ 4巻入

            得々ガラスシーリングテープ 4巻入

              得々シーリングテープS

              得々シーリングテープS

                ニトムズ 粗面用マスキングテープ

                ニトムズ 粗面用マスキングテープ

                  シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

                  シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

                    ニトムズ 外面用マスキングテ-プ

                    ニトムズ 外面用マスキングテ-プ

                      風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

                      風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

                        メーカー ニチバン ニチバン スリーエムジャパン ニチバン エスコ ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン nitoms カモ井加工紙 nitoms カモ井加工紙
                        通常価格 369円 532円 110円 561円 600円 398円 380円 122円 618円 144円 36,838円
                        通常出荷日 1日目   3日目   2日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   6日目   1日目   6日目   4日目  
                        基材 和紙 和紙 和紙 和紙 平面紙 - - クレープ紙 和紙 クレープ紙 クレープ紙
                        粘着剤 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - - ゴム系 - ゴム系
                        粘着力 0.94N/10mm 1.28N/10mm - 1.08N/10mm 1.2N/10mm - - - 1.72N/10mm - 5.08N/10mm
                        ブルー系 ブルー系 ブルー系 ブルー系 レッド系 ブルー系 ブルー系 グリーン系 ブルー系 グリーン系 グリーン系
                        テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

                        シーリングマスキングテープ No.252のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました