(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2563-24
シーリングマスキングテープ(躯体用) No.2563【5~6個入り】 シーリングマスキングテープ(シャタイ)No.2563

シーリングマスキングテープ(躯体用) No.2563 2563-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
532円
税込単価
585円

和紙を基材とした躯体用マスキングテープ。【特長】・巻戻しが軽く、手切れ性が良い...

詳細情報を確認する

型番

2563-24 解除

Loading...

2563-24 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

シーリングマスキングテープ(躯体用) No.2563:関連画像

シーリングマスキングテープ(躯体用)No.2563の外観

シーリングマスキングテープ(躯体用)No.2563の性質

  • テープを貼った上から重ね貼り可能。
  • テープが手で切れ、作業性良好。
  • 仮止めなどの袋や容器を一時固定する。

シーリングマスキングテープ(躯体用)No.2563のサイズ

  • 幅:15/18/21/24/30/50mm
  • 長さ:18m

この商品の一般特性

品番 品名 基材 粘着剤 厚さ
(mm)
粘着力
(N/10mm)
引張強さ
(N/10mm)
伸び
(%)
2563 シーリングマスキングテープ(躯体用) 和紙 ゴム系 0.096 1.28 33.8 4

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2563-24

24
4987167070199

30パック

5個入り

532( 585円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

和紙を基材とした躯体用マスキングテープ。
【特長】
・巻戻しが軽く、手切れ性が良いので作業効率がアップ。
・まっすぐ貼れて、折り返し性も良好。
・耐プライマー性に優れ、落とし目地のシーリングでもテープが切断しにくい。
・色目:青。
・ゴム系粘着剤。
【用途】
・サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用など。

Loading...

2563-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シーリングマスキングテープ(躯体用) No.2563の型番2563-24のページです。
型番2563-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーリングマスキングテープ(躯体用) No.2563

シーリングマスキングテープ(躯体用) No.2563

    マスキングテープ 2312H

    マスキングテープ 2312H

      車両用マスキングテープ No.2312

      車両用マスキングテープ No.2312

        粗面シーリングテープ 2570

        粗面シーリングテープ 2570

          シーリングマスキングテープ No.252

          シーリングマスキングテープ No.252

            紙粘着テープ No.208

            紙粘着テープ No.208

              シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

              シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

                マスキングテープ 222H(ミントグリーン)

                マスキングテープ 222H(ミントグリーン)

                  マスキングテープ 241H

                  マスキングテープ 241H

                    車両用マスキングテープ No.241

                    車両用マスキングテープ No.241

                      No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ

                      No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ

                        SB-246S 粗面サイディングボード用マスキングテープ

                        SB-246S 粗面サイディングボード用マスキングテープ

                          マスキングテープ No.227

                          マスキングテープ No.227

                            メーカー ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン カモ井加工紙 カモ井加工紙 ニチバン
                            通常価格 532円 500円 47円 80円 369円 40円 561円 373円 518円 527円 54,173円 55,951円 441円
                            通常出荷日 3日目   1日目   3日目~   6日目~   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目~   3日目   4日目   4日目   1日目  
                            基材 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙
                            粘着剤 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系
                            粘着力 1.28N/10mm 1.09N/10mm 1.09N/10mm - 0.94N/10mm 1.18N/10mm 1.08N/10mm 1.05N/10mm 1.18N/10mm 1.18N/10mm 1.67N/10mm 1.98N/10mm 1.14N/10mm
                            ブルー系 グリーン系 グリーン系 - ブルー系 ブラウン系 ブルー系 グリーン系 ブラウン系 ブラウン系 ブルー系 グリーン系 ブルー系
                            テープ長さ(m) 18 18 - 18 18 18 18 18 18 100 18 18 18

                            シーリングマスキングテープ(躯体用) No.2563のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2563-21
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード

                            554円

                            ( 609円 )

                            6個入り

                            20パック あり

                            3日目

                            214987167070182

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました