(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

車両用マスキングテープ No.241

車両用マスキングテープ No.241

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
527円 443円
税込単価
580円 487円

和紙を基材とした粘着テープ。【特長】・粘着性が優れ、さまざまなマスキング作業に...

詳細情報を確認する

型番

241-15X100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

マスキングテープ No.241の仕様

車両用マスキングテープ No.241:関連画像

マスキングテープ No.241の外観

マスキングテープ No.241の性質

  • テープを貼った上から重ね貼り可能。
  • テープが手で切れ、作業性良好。
  • 仮止めなどの袋や容器を一時固定する。
  • 熱処理後、粘着力の上昇をおさえ、のり残りなく剥がすことが可能。

マスキングテープ No.241のサイズ

  • 幅:15mm
  • 長さ:100m

この商品の一般特性

品番 品名 基材 耐熱温度30分
(℃)
粘着剤 テープの特性
厚さ
(mm)
粘着力
(N/10mm)
引張強さ
(N/10mm)
伸び
(%)
241 マスキングテープ 和紙 60 ゴム系 0.096 1.18 40.4 5

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

241-15X100

32個

527円

443

( 487円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

和紙を基材とした粘着テープ。
【特長】
・粘着性が優れ、さまざまなマスキング作業に幅広く使用できる。
・低温特性が優れている。
・耐水性が優れている(水研ぎ適正良好)。
・色目:茶色。
・ゴム系粘着剤。
【用途】
・車輌塗装マスキング用など。

Loading...

241-15X100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

車両用マスキングテープ No.241の型番241-15X100のページです。
型番241-15X100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

車両用マスキングテープ No.241

車両用マスキングテープ No.241

    マスキングテープ No.227

    マスキングテープ No.227

      紙粘着テープ No.208

      紙粘着テープ No.208

        シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

        シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

          車両用マスキングテープ No.2312

          車両用マスキングテープ No.2312

            マスキングテープ 222H(ミントグリーン)

            マスキングテープ 222H(ミントグリーン)

              マスキングテープ 2312H

              マスキングテープ 2312H

                シーリングマスキングテープ No.252

                シーリングマスキングテープ No.252

                  シーリングマスキングテープ(躯体用) No.2563

                  シーリングマスキングテープ(躯体用) No.2563

                    マスキングテープ 241H

                    マスキングテープ 241H

                      No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ

                      No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ

                        ソフトテープ(チューブ)

                        ソフトテープ(チューブ)

                          カモ井 マスキングテープ 躯体シーリング用(5巻入)

                          カモ井 マスキングテープ 躯体シーリング用(5巻入)

                            メーカー ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン カモ井加工紙 スリーエムジャパン カモ井加工紙
                            通常価格 527円 434円 40円 556円 47円 372円 500円 442円 532円 517円 57,402円 7,581円 554円
                            通常出荷日 3日目   1日目   3日目~   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   4日目   1日目   6日目  
                            基材 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 平面紙 -
                            粘着剤 ゴム系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 -
                            粘着力 1.18N/10mm 1.14N/10mm 1.18N/10mm 1.08N/10mm 1.09N/10mm 1.05N/10mm 1.09N/10mm 0.94N/10mm 1.28N/10mm 1.18N/10mm 1.67N/10mm - -
                            ブラウン系 ブルー系 ブラウン系 ブルー系 グリーン系 グリーン系 グリーン系 ブルー系 ブルー系 ブラウン系 ブルー系 ブルー系 / ホワイト系 -
                            テープ幅(mm) 15 - - - - - - - - - - 21 -

                            車両用マスキングテープ No.241のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました