(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートンテープ No660

カートンテープ No660

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,771円 3,928円
税込単価
6,348円 4,321円

【特長】・テープを貼った上から重ね貼り可能です。・水に濡れても剥がれにくいテー...

詳細情報を確認する

型番

6607-50X500 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6607-50X500

6個

5,771円

3,928

( 4,321円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープを貼った上から重ね貼り可能です。
・水に濡れても剥がれにくいテープです。
・耐水・耐久性に優れています。
【用途】
・重量段ボールの封かん用など。

6607-50X500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートンテープ No660の型番6607-50X500のページです。
型番6607-50X500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートンテープ No660

カートンテープ No660

    カートンテープ No.660 ゴム系

    カートンテープ No.660 ゴム系

      スワンOPPテープ

      スワンOPPテープ

        Panfix カートンテープ No.640PF

        Panfix カートンテープ No.640PF

          カートンテープ No.640PF,色:クリア

          カートンテープ No.640PF,色:クリア

            カートンテープ No.660PF

            カートンテープ No.660PF

              ダンプロン60 No.3305

              ダンプロン60 No.3305

                柄OPPテープ

                柄OPPテープ

                  OPPテープ 48mm×100m OPP#142/#152/#165

                  OPPテープ 48mm×100m OPP#142/#152/#165

                    タフライトテープ No.835

                    タフライトテープ No.835

                      メーカー ニチバン ニチバン シモジマ ニチバン ニチバン ニチバン 日東電工 シモジマ アズワン 積水化学工業
                      通常価格 5,771円 246円 132円 344円 259円 278円 740円 512円 928円 390円
                      通常出荷日 5日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      テープ厚(mm) 0.085 - 0.05 0.065 0.065 0.086 - - - 0.062
                      テープ幅(mm) 50 - 48 - 50 - - 48 48 -
                      テープ長さ(m) 500 - - - 50 50 - 50 100 -
                      色系統 ブラウン・ダンボール色 - クリア - クリア クリア クリア - - -
                      基材 ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリプロピレン -

                      カートンテープ No660のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました