(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:184-50
フィルムクロステープ No.184・No.185・No.187 フィルムクロステープ

フィルムクロステープ No.184・No.185・No.187 184-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
428円
税込単価
471円

ポリエチレンクロスを基材に使用したテープ。【特長】・プラスチック段ボール等を傷...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 基材詳細:
    ポリエチレンクロス

Loading...

184-50 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

網目が入っているので手でまっすぐ切れます。現場での作業効率を考えたテープです。

型番サイズ
(mm×m)
粘着剤厚さ
(mm)
特長
184-5050×25アクリル系0.16しっかり粘着し、痛めずはがす定番品。
185-50透明
187-500.11しなやか素材で手切れが軽い。

使用方法・使用事例

フィルムクロステープ No.184・No.185・No.187 使用事例

通い箱や保管箱の梱包に

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
粘着力
引張強度
伸び(%)
JANコード
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

184-50

0.16
グリーン
4.20N/10mm
40.0N/10mm
14
4987167066949
-

1個

428( 471円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエチレンクロスを基材に使用したテープ。
【特長】
・プラスチック段ボール等を傷めず梱包できます。
・手で簡単にまっすぐ切るので、きれいに包装できます。
・テープの巻き戻しが軽く、包装作業が効率的に進みます。
・ポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。
・色目:2タイプ(シロ・ミドリ)
・基材厚:2タイプ(16ミクロン・11ミクロン)
【用途】
・プラスチック段ボール等の包装用に。
・宅配便や小包みなどの荷作り包装に。
・繰り返し使うものの仮止め・包装に。
・通い箱や保管箱の梱包に。
・引越作業の各種養生材料の仮止め、固定。

カタログ

 

Loading...

184-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルムクロステープ No.184・No.185・No.187の型番184-50のページです。
型番184-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルムクロステープ No.184・No.185・No.187

フィルムクロステープ No.184・No.185・No.187

    Pカットテープ 4140(若葉/透明)

    Pカットテープ 4140(若葉/透明)

      マスクライトテープ No.730

      マスクライトテープ No.730

        P-カットテープα No.4141

        P-カットテープα No.4141

          床養生用テープ No.395N

          床養生用テープ No.395N

            床養生用カットエースFG

            床養生用カットエースFG

              養生テープ(フィルムタイプ) M-YTF5025

              養生テープ(フィルムタイプ) M-YTF5025

                建築養生用布テープ No.337EG

                建築養生用布テープ No.337EG

                  養生用PE粘着テープ スーパーカット No.622

                  養生用PE粘着テープ スーパーカット No.622

                    養生用布粘着テープ No.103

                    養生用布粘着テープ No.103

                      PE養生用クロステープ

                      PE養生用クロステープ

                        ターピー養生クロステープ

                        ターピー養生クロステープ

                          一般養生用 No.396

                          一般養生用 No.396

                            メーカー ニチバン アズワン 積水化学工業 寺岡製作所 日東電工 光洋化学 アイリスオーヤマ リンレイテープ リンレイテープ ニチバン ハンディ・クラウン 萩原工業 日東電工
                            通常価格 405円 1,230円 188円 399円 173円 307円 410円 206円 345円 200円 361円 260円 28,046円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目   8日目~  
                            テープ幅(mm) 50 - - - - 50 - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 25 - - - - 25 - - - - - - -
                            粘着剤 アクリル系 - - - - アクリル系 - - - - - - -
                            基材詳細 ポリエチレンクロス - - - - - - - - - - - -

                            フィルムクロステープ No.184・No.185・No.187のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            185-50
                            187-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ厚
                            (mm)
                            粘着力 引張強度 伸び
                            (%)
                            JANコード 詳細タイプ

                            428円

                            ( 471円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.16クリア(透明)4.20N/10mm40.0N/10mm144987167066956-

                            405円

                            ( 446円 )
                            30個 あり

                            5日目

                            0.11グリーン2.40N/10mm29.0N/10mm184987167068912ライト

                            PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました