(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:305PS-TORI
ニュークラフトテープ規格印刷 No.305PS ニュークラフトテープキカクインサツ No.305PS

ニュークラフトテープ規格印刷 No.305PS 305PS-TORI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
484円 409円
税込単価
532円 450円

クラフト紙を基材にした規格印刷テープ。【特長】・軽い巻き戻しで作業性に優れてい...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.15
  • 色:
    レッド系
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    3.42N/10mm
  • 引張強度:
    72.8N/10mm
  • 伸び(%):
    9
  • 色詳細:
    赤(白文字)
  • 基材:
    クラフト紙

型番

305PS-TORI 解除

Loading...

305PS-TORI の仕様・寸法情報

商品情報

ニュークラフトテープ No.305PSの仕様

外観

外観

性質

  • 比較的重量の軽い製品の封かん用テープ。
  • 製造時、有機溶剤を使用していない。
  • テープが手で切れ、作業性良好。

  • 赤地に白文字(取扱注意、われもの注意)

一般特性

品番品名基材粘着剤厚さ
(mm)
粘着力
(N/10mm)
引張強さ
(N/10mm)
伸び
(%)
305PSニュークラフトテープクラフト紙ゴム系0.153.4272.89

型番リスト

型番
JANコード
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

305PS-TORI

4987167011703
取扱い注意

50個

484円

409

( 450円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クラフト紙を基材にした規格印刷テープ。
【特長】
・軽い巻き戻しで作業性に優れている。
・「取扱い注意」、「われもの注意」の2種類。
【用途】
・段ボールなどの封かんに。

Loading...

305PS-TORIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニュークラフトテープ規格印刷 No.305PSの型番305PS-TORIのページです。
型番305PS-TORIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュークラフトテープ規格印刷 No.305PS

ニュークラフトテープ規格印刷 No.305PS

    クラフト荷札テープ

    クラフト荷札テープ

      クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471

      クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471

        クラフト粘着 カートンテープ No.246

        クラフト粘着 カートンテープ No.246

          ニュークラフトテープ No.305W

          ニュークラフトテープ No.305W

            リサイクル可能クラフトテ-プ

            リサイクル可能クラフトテ-プ

              長尺クラフト粘着 カートンテープ No.246W

              長尺クラフト粘着 カートンテープ No.246W

                コニシ クラフトテープ VF010-50 50mm×50m

                コニシ クラフトテープ VF010-50 50mm×50m

                  クラフト粘着 カートンテープ No.244

                  クラフト粘着 カートンテープ No.244

                    クラフトテープ No.500

                    クラフトテープ No.500

                      ♯228 クラフトテープ ピュアカラー

                      ♯228 クラフトテープ ピュアカラー

                        クラフトテープ No.228

                        クラフトテープ No.228

                          クラフトテープ(セキスイ)

                          クラフトテープ(セキスイ)

                            メーカー ニチバン 積水化学工業 寺岡製作所 寺岡製作所 ニチバン ニチバン 寺岡製作所 コニシ 寺岡製作所 積水化学工業 オカモト オカモト アズワン
                            通常価格 484円 501円 312円 104円 2,705円 645円 242円 270円 105円 107円 14,795円 252円 245円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目  
                            テープ幅(mm) 50 50 - - - 50 - 50 - - 50 - 50
                            テープ長さ(m) 50 50 50 - 500 50 - 50 - - 50 50 50
                            テープ厚(mm) 0.15 0.14 0.14 0.14 0.15 0.13 0.14 - 0.14 0.14 - 0.14 0.14
                            レッド系 レッド系 ブラウン系 ブラウン系 ホワイト系 ブラウン系 ホワイト系 - ブラウン系 - - - ブラウン系
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 - - ゴム系 ゴム系 - - ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系

                            ニュークラフトテープ規格印刷 No.305PSのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            われもの品の梱包
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/25
                            梱包と同時にこわれものの表示を目立たせることが出来るので、安心感があります。運送会社のラベルは思いのほか目立たないので。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷物の発送
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/23
                            割れ物を発送する際に使用しています。お手軽でたすかっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            305PS-WARE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 詳細タイプ

                            484円

                            ( 532円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            4987167012151われもの注意

                            クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました