(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニュークラフトテープ No.305C

ニュークラフトテープ No.305C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
355円 ~ 4,675円  特別価格 
税込価格
391円 ~ 5,143円  特別価格 

【特長】・純白のクラフト紙をベースに、鮮やかな色合いのカラーテープ(11色)、...

詳細情報を確認する

型番

未確定19件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

  • 無溶剤
  • 手切れ性
  • グリーンマーク認定商品
型番サイズ
(mm×m)
基材粘着剤厚さ
(mm)
粘着力
(N/10mm)
引張強さ
(N/10mm)
伸び
(%)
305C1-3838×50クラフト紙ゴム系0.153.4272.89
305C1-38X50038×500
305C1-50X50050×500
305C2-3838×50
305C2-38X50038×500
305C2-50X50050×500
305C3-3838×50
305C3-38X50038×500
305C3-50X50050×500
305C4-3838×50
305C4-38X50038×500
305C4-50X50050×500
305C6-3838×50
305C11-38ピンク
305C13-38オレンジ
305C14-38ライトグリーン
305C18-38
305C20-38ライトブルー
305C21-38

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
色詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
50
レッド系
4987167064211

50個

355円

303

( 333円 )

3日目

38
500
レッド系
-

6個

3,550円

2,890

( 3,179円 )

3日目

50
500
レッド系
-

5個

4,675円

3,698

( 4,068円 )

3日目

38
50
イエロー系
-

60個

366円

297

( 327円 )

5日目

38
500
イエロー系
-

6個

3,550円

2,890

( 3,179円 )

3日目

50
500
イエロー系
-

5個

4,675円

3,698

( 4,068円 )

3日目

38
50
グリーン系
-

60個

366円

297

( 327円 )

5日目

38
500
グリーン系
-

6個

3,550円

2,890

( 3,179円 )

3日目

50
500
グリーン系
-

5個

4,675円

3,698

( 4,068円 )

3日目

38
50
ブルー系
-

50個

355( 391円 )

3日目

38
500
ブルー系
-

6個

3,550円

2,890

( 3,179円 )

3日目

50
500
ブルー系
-

5個

4,675円

3,698

( 4,068円 )

3日目

38
50
ブラック系
-

60個

366円

297

( 327円 )

5日目

38
50
レッド系
ピンク
-

60個

366円

297

( 327円 )

5日目

38
50
レッド系
オレンジ
-

60個

366円

297

( 327円 )

5日目

38
50
グリーン系
ライトグリーン
-

60個

366円

297

( 327円 )

5日目

38
50
ブラウン系
-

60個

366円

297

( 327円 )

5日目

38
50
ブルー系
ライトブルー
-

60個

366円

297

( 327円 )

5日目

38
50
パープル系
-

60個

366( 403円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・純白のクラフト紙をベースに、鮮やかな色合いのカラーテープ(11色)、規格印刷テープを揃えています。
・軽い巻き戻しで作業性に優れています。
・色目は、赤、黄、緑、青、黒、紫、ピンク、茶、オレンジ、ライトグリーン、ライトブルーの11色です。
・50m巻は全色、38mm幅を用意します。
・赤、黄、緑、青のみ、38mm・50mmの500m巻を用意します。
【用途】
・段ボールなどの封かんに。
・色による識別包装など。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュークラフトテープ No.305C

ニュークラフトテープ No.305C

    カラークラフトテープ No.500WC

    カラークラフトテープ No.500WC

      クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC

      クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC

        No.224WC 環境思いカラー

        No.224WC 環境思いカラー

          ホワイティスーパークラフトテープ No.504WNS

          ホワイティスーパークラフトテープ No.504WNS

            エコラパッククラフトテープ No.501 茶色

            エコラパッククラフトテープ No.501 茶色

              ♯228 クラフトテープ ピュアカラー

              ♯228 クラフトテープ ピュアカラー

                リサイクル可能クラフトテ-プ

                リサイクル可能クラフトテ-プ

                  クラフトテープ No.500 包装・梱包用粘着テープ

                  クラフトテープ No.500 包装・梱包用粘着テープ

                    カラービスタック

                    カラービスタック

                      クラフト粘着テープNO.712(ピロー)(シュリンク)

                      クラフト粘着テープNO.712(ピロー)(シュリンク)

                        クラフト粘着 カートンテープ No.246

                        クラフト粘着 カートンテープ No.246

                          長尺クラフト粘着 カートンテープ No.246W

                          長尺クラフト粘着 カートンテープ No.246W

                            メーカー ニチバン 積水化学工業 オカモト オカモト 積水化学工業 積水化学工業 オカモト ニチバン 東京硝子器械 カモ井加工紙 nitoms 寺岡製作所 寺岡製作所
                            通常価格 355円 256円 227円 249円 338円 304円 14,795円 645円 1,490円 25,243円 259円 104円 242円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   8日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 - - 0.13 0.14 0.15 0.15 0.14 0.14
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - - ゴム系 - - ゴム系 - -
                            粘着力 3.42N/10mm 3.3N/10mm(337g/10mm) 3.2N/10mm 3.2N/10mm 3.3N/10mm 3.3N/10mm - - - 3.0N/10mm - - -
                            引張強度 72.8N/10mm 60N/10mm(6.12kg/10mm) 58N/10mm 58N/10mm 60N/10mm 60N/10mm - - - 58.8N/15mm - - -
                            伸び(%) 9 8% - - 8 7 - - - 8 - 6 10

                            ニュークラフトテープ No.305Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました