(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:305W-38X500
ニュークラフトテープ No.305W ニュークラフトテープ No.305W

ニュークラフトテープ No.305W 305W-38X500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,705円 2,355円
税込単価
2,976円 2,591円

純白のクラフト紙を採用したテープ。【特長】・軽い巻き戻しで作業性に優れている。...

詳細情報を確認する

型番

305W-38X500 解除

この商品は6個からご注文いただけます。

Loading...

305W-38X500の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)38テープ長さ(m)500
テープ厚(mm)0.15ホワイト系
粘着剤ゴム系粘着力3.42N/10mm
引張強度72.8N/10mm伸び(%)9
色詳細基材クラフト紙

商品情報

ニュークラフトテープ No.305Wの仕様

外観

外観

性質

  • 比較的重量の軽い製品の封かん用テープ。
  • 製造時、有機溶剤を使用していない。
  • テープが手で切れ、作業性良好。

一般特性

品番品名基材粘着剤厚さ
(mm)
粘着力
(N/10mm)
引張強さ
(N/10mm)
伸び
(%)
305Wニュークラフトテープクラフト紙ゴム系0.153.4272.89

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

305W-38X500

38

6個

2,705円

2,355

( 2,591円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

純白のクラフト紙を採用したテープ。
【特長】
・軽い巻き戻しで作業性に優れている。
【用途】
・段ボールなどの封かんに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニュークラフトテープ No.305Wの型番305W-38X500のページです。
型番305W-38X500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュークラフトテープ No.305W

ニュークラフトテープ No.305W

    長尺クラフト粘着 カートンテープ No.246W

    長尺クラフト粘着 カートンテープ No.246W

      クラフト粘着 カートンテープ No.244

      クラフト粘着 カートンテープ No.244

        クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471

        クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471

          クラフト粘着 カートンテープ No.246

          クラフト粘着 カートンテープ No.246

            クラフトテープ(セキスイ)

            クラフトテープ(セキスイ)

              クラフトテープアルファ No.226

              クラフトテープアルファ No.226

                クラフトテープ No.228

                クラフトテープ No.228

                  クラフト粘着テープ No.313

                  クラフト粘着テープ No.313

                    クラフト粘着テープ 再生紙 50mm×50m TG-71

                    クラフト粘着テープ 再生紙 50mm×50m TG-71

                      リサイクル可能クラフトテ-プ

                      リサイクル可能クラフトテ-プ

                        クラフトテープ No.2270(長尺タイプ)

                        クラフトテープ No.2270(長尺タイプ)

                          ホワイトクラフトテープ KW-200

                          ホワイトクラフトテープ KW-200

                            メーカー ニチバン 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 アズワン オカモト オカモト ニチバン コクヨ ニチバン オカモト 日東電工
                            通常価格 2,705円 242円 105円 312円 104円 245円 347円 252円 177円 355円 645円 1,595円 528円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   1日目~   5日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 500 - - 50 - 50 50 50 - - 50 500 -
                            テープ厚(mm) 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 - 0.13 0.14 0.15
                            ホワイト系 ホワイト系 ブラウン系 ブラウン系 ブラウン系 ブラウン系 - - ブラウン系 - ブラウン系 - ホワイト系
                            粘着剤 ゴム系 - ゴム系 - - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 -
                            粘着力 3.42N/10mm - 8.62N/25mm - - 3.3N/10mm(目安) - - 2.98N/10mm - - - 10.40N/25mm

                            ニュークラフトテープ No.305Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            305W-50X500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            3,555円

                            ( 3,911円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            50
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト