(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラフト粘着テープ No.313

クラフト粘着テープ No.313

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
177円 ~ 2,208円
税込価格
195円 ~ 2,429円

【特長】・軽い巻き戻しで作業性に優れています。・6種類の規格サイズを揃えており...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

クラフト粘着テープ No.313の仕様

外観

外観

性質

  • 比較的重量の軽い製品の封かん用テープ。
  • 長尺品対応。機会適性を向上できる。
  • 製造時、有機溶剤を使用していない。
  • テープが手で切れ、作業性良好。

  • 黄土

一般特性

品番品名基材粘着剤厚さ
(mm)
粘着力
(N/10mm)
引張強さ
(N/10mm)
伸び
(%)
313クラフトテープクラフト紙ゴム系0.142.4567.69

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
50
4987167031077

60個

177( 195円 )

4日目

38
500
4987167046019

6個

1,926( 2,119円 )

5日目

45
50
4987167035891

50個

213( 234円 )

1日目

45
500
4987167046026

5個

2,007( 2,208円 )

3日目

50
500
4987167046033

5個

2,208( 2,429円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽い巻き戻しで作業性に優れています。
・6種類の規格サイズを揃えており、用途にあわせてお選びいただけます。
【用途】
・段ボールなどの封かん用など。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラフト粘着テープ No.313

クラフト粘着テープ No.313

    ニュークラフトテープ規格印刷 No.305PS

    ニュークラフトテープ規格印刷 No.305PS

      ニュークラフトテープ No.305C

      ニュークラフトテープ No.305C

        ニュークラフトテープ No.305W・No.305C

        ニュークラフトテープ No.305W・No.305C

          クラフト粘着 カートンテープ No.246

          クラフト粘着 カートンテープ No.246

            カラービスタック

            カラービスタック

              カラー 和紙軽包装用粘着テープ No.220シリーズ

              カラー 和紙軽包装用粘着テープ No.220シリーズ

                ニュークラフトテープ No.305W

                ニュークラフトテープ No.305W

                  No.2000 クラフト粘着テープ

                  No.2000 クラフト粘着テープ

                    クラフトテープ キクラフトテープBKL No.113

                    クラフトテープ キクラフトテープBKL No.113

                      クラフトテープ No.224

                      クラフトテープ No.224

                        クラフトテープ No.228

                        クラフトテープ No.228

                          クラフト粘着テープSE PK-2370

                          クラフト粘着テープSE PK-2370

                            メーカー ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン 寺岡製作所 カモ井加工紙 カモ井加工紙 ニチバン カモ井加工紙 菊水テープ オカモト オカモト nitoms
                            通常価格 177円 484円 355円 329円 104円 25,243円 46,972円 2,705円 16,404円 232円 111円 252円 338円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   10日目   3日目   4日目~   1日目   1日目~   7日目   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.15 0.11 0.15 0.15 0.13 0.14 0.14 0.13
                            ブラウン系 レッド系 - - ブラウン系 - - ホワイト系 ブラウン系 ブラウン系 イエロー系 - ブラウン系 / オレンジ系
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - - ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 -
                            粘着力 2.98N/10mm 3.42N/10mm 3.42N/10mm 3.42N/10mm - 3.0N/10mm 2.00N/10mm 3.42N/10mm 3.0N/10mm 3.5N/10mm 3.2N/10mm - 7.2N/20mm
                            引張強度 61.6N/10mm 72.8N/10mm 72.8N/10mm 72.8N/10mm - 58.8N/15mm - 72.8N/10mm 58.8N/15mm 49N/10mm 58N/10mm - 46.7N/10mm

                            クラフト粘着テープ No.313のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました