(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCG-18
サラダカップ固定用テープ SCR-18・SCG-18 サラダカップコテイヨウテープ

サラダカップ固定用テープ SCR-18・SCG-18 SCG-18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
446円 376円
税込単価
491円 414円

規格印刷を施したデザインテープ。【特長】・ゴム系粘着剤を採用し、低温時でも安定...

詳細情報を確認する

Loading...

SCG-18 の仕様・寸法情報

商品情報

サラダカップ固定用テープ SCR-18/SCG-18の仕様

SCR-18の外観

SCR-18の外観

開封する時に分かりやすい印刷入り

開封する時に分かりやすい印刷入り

テープデザイン

SCR-18

SCR-18

SCG-18

SCG-18

性質

  • 一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープ。
  • カラーバリーエーションがあり選べる。
  • 食品衛生法昭和34年厚生省告示370号。器具・容器の基準に準じ試験をしている。
  • テープを貼った上から重ね貼り可能。
  • 水に濡れても剥がれにくい。

一般特性

品番品名基材粘着剤厚さ
(mm)
粘着力
(N/10mm)
引張強さ
(N/10mm)
伸び
(%)
SCRサラダカップ
固定用テープ
(赤)
ポリプロピレンゴム系0.0622.0050.0160
SCGサラダカップ
固定用テープ
(緑)

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCG-18

透明(緑)
4987167060701

100個

446円

376

( 414円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

規格印刷を施したデザインテープ。
【特長】
・ゴム系粘着剤を採用し、低温時でも安定した粘着力を発揮する。
・ポリプロピレン基材(OPP基材)なので、耐水性に優れている。
【用途】
・サラダカップのふた止め固定用。
・自動包装機を使用したフードパックのサイド貼り用。
・食品トレイへの封かん。

SCG-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サラダカップ固定用テープ SCR-18・SCG-18の型番SCG-18のページです。
型番SCG-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サラダカップ固定用テープ SCR-18・SCG-18

サラダカップ固定用テープ SCR-18・SCG-18

    透明梱包用テープNo.3303

    透明梱包用テープNo.3303

      メルシーOPPテープ50巻入り

      メルシーOPPテープ50巻入り

        超透明梱包用テープ SC-01

        超透明梱包用テープ SC-01

          MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8021

          MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8021

            透明梱包用テープ(中・軽量物用)スコッチ(R)

            透明梱包用テープ(中・軽量物用)スコッチ(R)

              MONF スパッと切れる布粘着テープ No.802

              MONF スパッと切れる布粘着テープ No.802

                厚手透明梱包用テープ PK-3900

                厚手透明梱包用テープ PK-3900

                  3M OPP包装用粘着テープ 375HQ 透明 75mm幅x50M 375HQ TRA 75X50

                  3M OPP包装用粘着テープ 375HQ 透明 75mm幅x50M 375HQ TRA 75X50

                    柄OPPテープ

                    柄OPPテープ

                      包装用OPPテープ ダンプロンロング DL-30

                      包装用OPPテープ ダンプロンロング DL-30

                        3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100

                        3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100

                          カートンテープ No.640PF,色:クリア

                          カートンテープ No.640PF,色:クリア

                            メーカー ニチバン nitoms コクゴ nitoms 古藤工業 アズワン 古藤工業 nitoms スリーエムジャパン シモジマ 日東電工 スリーエムジャパン ニチバン
                            通常価格 446円 329円 11,155円 872円 10,799円 351円 12,922円 379円 698円 512円 19,077円 907円 259円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目~   5日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   6日目   7日目   5日目   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.062 0.07 - 0.05 - 0.065 - 0.09 - - 0.055 - 0.065
                            テープ幅(mm) 18 50 48 48 - 48 - 50 - 48 - - 50
                            テープ長さ(m) 50 50 100 50 - 50 - 50 - 50 1500 - 50
                            色系統 クリア クリア - クリア - クリア - クリア - - - - クリア
                            基材 ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリプロピレン - ポリプロピレン - ポリプロピレン - - - - ポリプロピレン

                            サラダカップ固定用テープ SCR-18・SCG-18のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCR-18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード

                            446円

                            ( 491円 )
                            100個 あり

                            3日目

                            透明(赤)4987167060688

                            OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました