(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:208-36
紙粘着テープ No.208 カミネンチャクテープ No.208

紙粘着テープ No.208 208-36

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
152円 134円
税込単価
167円 147円

【特長】・和紙をベースにした粘着テープです。・手切れ性が良く、作業性が容易です...

詳細情報を確認する

Loading...

208-36 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ
(mm×m)
厚さ
(mm)
208-99×180.10
208-1212×18
208-1515×18
208-1818×18
208-2020×18
208-2424×18
208-3030×18
208-3636×18
208-4040×18
208-5050×18

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

208-36

36
4987167021856

100個

152円

134

( 147円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・和紙をベースにした粘着テープです。
・手切れ性が良く、作業性が容易です。
・一般軽包装用に最適な、お手軽にお使いいただける経済的なテープです。
・重ね貼りが可能です。
・ゴム系粘着剤を使用します。
【用途】
・軽包装作業や、仮止め用など。

カタログ

 

208-36で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紙粘着テープ No.208の型番208-36のページです。
型番208-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

紙粘着テープ No.208

紙粘着テープ No.208

    車両用マスキングテープ No.2312

    車両用マスキングテープ No.2312

      マスキングテープ 2312H

      マスキングテープ 2312H

        シーリングマスキングテープ No.252

        シーリングマスキングテープ No.252

          シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

          シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

            マスキングテープ 222H(ミントグリーン)

            マスキングテープ 222H(ミントグリーン)

              シーリングマスキングテープ(躯体用) No.2563

              シーリングマスキングテープ(躯体用) No.2563

                車両用マスキングテープ No.241

                車両用マスキングテープ No.241

                  マスキングテープ No.227

                  マスキングテープ No.227

                    ソフトテープ(チューブ)

                    ソフトテープ(チューブ)

                      マスキングテープ 241H

                      マスキングテープ 241H

                        No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ

                        No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ

                          粗面シーリングテープ 2570

                          粗面シーリングテープ 2570

                            メーカー ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン スリーエムジャパン ニチバン カモ井加工紙 ニチバン
                            通常価格 40円 47円 500円 369円 561円 373円 532円 527円 441円 7,581円 518円 54,173円 80円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   6日目~  
                            基材 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 平面紙 和紙 和紙 和紙
                            粘着剤 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 アクリル系
                            粘着力 1.18N/10mm 1.09N/10mm 1.09N/10mm 0.94N/10mm 1.08N/10mm 1.05N/10mm 1.28N/10mm 1.18N/10mm 1.14N/10mm - 1.18N/10mm 1.67N/10mm -
                            ブラウン系 グリーン系 グリーン系 ブルー系 ブルー系 グリーン系 ブルー系 ブラウン系 ブルー系 ブルー系 / ホワイト系 ブラウン系 ブルー系 -
                            テープ長さ(m) 18 - 18 18 18 18 18 100 18 7 18 18 18

                            紙粘着テープ No.208のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            208-20
                            208-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード

                            92円

                            ( 101円 )
                            60個 あり

                            3日目

                            204987167021825

                            40円

                            ( 44円 )
                            360個 あり

                            3日目

                            94987167021788

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました