(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッグシーリングテープ No430

バッグシーリングテープ No430

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
111円
税込単価
122円

【特長】・セロハンをベースにした色鮮やかなテープ・バン・菓子類のバッグシーリン...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    9
  • テープ長さ(m):
    35
  • テープ厚(mm):
    0.051
  • 色:
    イエロー系
  • 基材:
    セロハン
  • 粘着力:
    3.62N/10mm
  • 伸び(%):
    23
  • 引張強度:
    41.4N/10mm
  • 色詳細:
  • JANコード:
    4987167009595
  • 粘着剤:
    G

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:[基材/セロハン、粘着剤/ゴム系]0.05mm
型番サイズ(mm×m)重量(g)環境情報
430Y9×3528グリーンマーク巻心

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

430Y

20個

111( 122円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セロハンをベースにした色鮮やかなテープ
・バン・菓子類のバッグシーリングに最適です
・作業性もよく、35m巻と手頃な長さで経済的です
・手切れ性があり開封も簡単です
【用途】
・軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用
・色による識別など

カタログ

 

430Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッグシーリングテープ No430の型番430Yのページです。
型番430Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッグシーリングテープ No430

バッグシーリングテープ No430

    セロハンテープ No.29 透明

    セロハンテープ No.29 透明

      No.6201 フィルムテープ

      No.6201 フィルムテープ

        リビックテープ No.401

        リビックテープ No.401

          いろいろ使えるOKテープ

          いろいろ使えるOKテープ

            No.626050 フィルムテープ

            No.626050 フィルムテープ

              自着性結束テープ ふしぎテープSP

              自着性結束テープ ふしぎテープSP

                仮止め・結束用 ホールディングテープ No.3800A

                仮止め・結束用 ホールディングテープ No.3800A

                  包装用個装・内装リビックテープ No.401

                  包装用個装・内装リビックテープ No.401

                    自己融着結束テープ ふしぎテープ

                    自己融着結束テープ ふしぎテープ

                      スマートカットテープ ミニ

                      スマートカットテープ ミニ

                        No.642 スプライシングテープ

                        No.642 スプライシングテープ

                          スリオン ポリエステル粘着テープ

                          スリオン ポリエステル粘着テープ

                            メーカー ニチバン 日東電工 マクセルスリオンテック 日東電工 オカモト マクセルスリオンテック 仁礼工業 日東電工 日東電工 トラスコ中山 積水化学工業 寺岡製作所 マクセルスリオンテック
                            通常価格 111円 22,435円 47,500円 231円 440円 207,272円 700円 650円 8,815円 680円 282円 997円 625円
                            通常出荷日 1日目   7日目   4日目   1日目   2日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            テープ幅(mm) 9 - - - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 35 - - - - - - - - - - - -
                            テープ厚(mm) 0.051 - - - - - - - - - - - -
                            イエロー系 - - - - - - - - - - - -
                            基材 セロハン - - - - - - - - - - - -

                            バッグシーリングテープ No430のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バッグシーリングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました