(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストアテープ ST-A・ ST-C・ST-D・ST-F・ST-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ST-A
ストアテープ ST-A・ ST-C・ST-D・ST-F・ST-G ストアテープ ST-A/C/D/F/G

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
178円 175円
税込単価
196円 193円

一般店舗向けのカラフルな規格印刷入りセロハン粘着テープ。【特長】・商店向けの即...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 幅(mm):
    15
  • 長さ(m):
    25
  • 厚み(mm):
    0.052
  • 粘着力:
    3.00N/10mm
  • 引張強度:
    38.0N/10mm
  • 基材:
    セロハン
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 伸び(%):
    27
  • 内容量:
    1巻

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ
(mm×m)
基材粘着剤厚さ
(mm)
備考
ST-A15×25セロハンゴム系0.05大巻、(印刷柄)三色旗
ST-C大巻、(印刷柄)ネコ
ST-D大巻、(印刷柄)ゾウ
ST-F大巻、(印刷柄)ニワトリ
ST-G大巻、(印刷柄)簡易包装
 
商品情報を表示

ST-A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
詳細タイプ
印字文字
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ST-A

ST-A

多色
3色(赤・白・青)
三色旗
THANK YOU
4987167004927
1巻

100個

178円

175

( 193円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般店舗向けのカラフルな規格印刷入りセロハン粘着テープ。
【特長】
・商店向けの即製印刷入りセロテープ(R)で、各種の絵柄がそろっています。
・静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。
・しなやかでソフトタッチです。
・手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。
・ポリエチレンなどにもよく付きます。
・小さくても目立つように印刷されています。
・お店や商品のイメージにあわせて5種類のデザインから選択可能です。
・グリーンマーク認定商品です。
【用途】
・軽包装全般、店頭での包装用。
・お買上済み用シールなど。
・店舗での包装作業に。
・封筒などの封かんに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストアテープ ST-A・ ST-C・ST-D・ST-F・ST-Gの型番ST-Aのページです。
型番ST-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストアテープ ST-A・ ST-C・ST-D・ST-F・ST-G

ストアテープ ST-A・ ST-C・ST-D・ST-F・ST-G

    セロテープ No.405(産業用)

    セロテープ No.405(産業用)

      メーカー ニチバン ニチバン
      通常価格 178円 260円
      通常出荷日 5日目   1日目~  
      商品タイプ 粘着テープ 粘着テープ
      幅(mm) 15 -
      長さ(m) 25 50
      厚み(mm) 0.052 0.05
      粘着力 3.00N/10mm 3.93N/10mm

      ストアテープ ST-A・ ST-C・ST-D・ST-F・ST-Gのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      ST-C
      ST-D
      ST-F
      ST-G
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      色詳細 詳細タイプ 印字文字 JANコード 内容量

      178円

      ( 196円 )
      100個 あり

      5日目

      黄系黄(赤文字)ネコ毎度ありがとうございます4987167004941-

      178円

      ( 196円 )
      100個 あり

      5日目

      黄系黄(黒文字)ゾウ毎度ありがとうございます4987167004958-

      178円

      ( 196円 )
      100個 あり

      5日目

      黄系黄(赤文字)ニワトリお買い上げありがとうございます4987167060466-

      178円

      ( 196円 )
      100個 あり

      5日目

      緑系緑(白文字)簡易包装簡易包装にご協力ありがとうございます。4987167060473-

      セロハンテープカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました