(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セロテープ No.450(規格印刷)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PS-2
セロテープ No.450(規格印刷) セロテープ No.450(キカクインサツ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
192円
税込単価
211円

【特長】・セロテープの(R)規格印刷品。・セロテープ(R)ならではのしなやかさ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 幅(mm):
    15
  • 長さ(m):
    35
  • 厚み(mm):
    0.052
  • 粘着力:
    3.00N/10mm
  • 引張強度:
    38.0N/10mm
  • 基材:
    セロハン
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 伸び(%):
    27
  • 内容量:
    1巻

Loading...

製品特長・仕様

  • 重ねて貼れる
  • 手切れ性
  • バイオマスマーク
型番サイズ
(mm×m)
基材粘着剤厚さ
(mm)
粘着力
(N/10mm)
引張強さ
(N/10mm)
伸び
(%)
デザイン
PS-215×35セロハンゴム系0.0523.0038.027花束(黄)
PS-4花ビラ(赤)
PS-5花と贈物(赤文字)
PS-7ねこ
PS-8ハート
 
商品情報を表示

PS-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
詳細タイプ
印字文字
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PS-2

PS-2

黄系
花束
毎度有難うございます
4987167060084
1巻

50個

192( 211円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セロテープの(R)規格印刷品。
・セロテープ(R)ならではのしなやかさ、使いやすさ、作業性はそのままに小さくてもよく目立つように印刷されています。
・5種類のデザインがあります。
・グリーンマーク認定商品です。
【用途】
・軽包装全般、店頭での包装用。
・お買い上げ済み用シールなど。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セロテープ No.450(規格印刷)の型番PS-2のページです。
型番PS-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セロテープ No.450(規格印刷)

セロテープ No.450(規格印刷)

    セロテープ イージーオープン レンジ用RA

    セロテープ イージーオープン レンジ用RA

      セロテープ No.405(産業用)

      セロテープ No.405(産業用)

        改ざん防止テープ セキュリティテープ-C

        改ざん防止テープ セキュリティテープ-C

          メーカー ニチバン ニチバン ニチバン 日本緑十字社
          通常価格 192円 308円 260円 6,699円
          通常出荷日 1日目~   5日目   1日目~   2日目  
          商品タイプ 粘着テープ 粘着テープ 粘着テープ 粘着テープ
          幅(mm) 15 18 - 50
          長さ(m) 35 50 50 50
          厚み(mm) 0.052 0.054 0.05 0.08
          粘着力 3.00N/10mm 3.75N/10mm 3.93N/10mm -

          セロテープ No.450(規格印刷)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          PS-4
          PS-5
          PS-7
          PS-8
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          色詳細 詳細タイプ 印字文字 JANコード 内容量

          192円

          ( 211円 )
          10個 あり

          1日目

          赤系赤(白文字)花ビラ毎度ありがとうございます4987167059712-

          192円

          ( 211円 )
          50個 あり

          3日目

          黄系黄(赤文字)花と贈物Thank you 毎度ありがとうございます4987167049645-

          210円

          ( 231円 )
          100個 あり

          5日目

          黄系黄(黒文字)ねこ毎度ありがとうございます4987167060480-

          192円

          ( 211円 )
          50個 あり

          3日目

          赤系赤(白ハート赤文字)ハートThank you4987167060497-

          セロハンテープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました