(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDハンディライト16/100lm ペン型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LWK-16P
LEDハンディライト16/100lm ペン型 LEDハンディライト16/100LM ペンガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
790円
税込単価
869円

軽量で長持ちするペンライト【特長】・高輝度で明るさ長持ち・照射距離が長いため、...

詳細情報を確認する

型番

LWK-16P 解除

Loading...

LEDハンディライト ペン型の外観

LEDハンディライト16/100lm ペン型:関連画像

LWK-16P

LEDハンディライト16/100lm ペン型:関連画像

LWK-100P

LEDハンディライト ペン型の特長

  • 高輝度&長持ち。
  • 照射距離が長いため、点検・警備などに便利。
  • ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい電池(別売)を使用している。

LEDハンディライト ペン型の仕様

LWK-16P

  • 商品サイズ:直径約1.4×高さ約9.8cm
  • 本体重量:約20g
  • 明るさ:16lm
  • 照射距離:18m
  • 点灯時間:5時間
  • 主要材質:アルミニウム
  • 使用電池:単4乾電池×1本(別売り)

LWK-100P

  • 商品サイズ:直径約1.4×高さ約14.3cm
  • 本体重量:約30g
  • 明るさ:100lm
  • 照射距離:50m
  • 点灯時間:5時間
  • 主要材質:アルミニウム
  • 使用電池:単4乾電池×2本(別売り)

申し送り事項 制作・検品後も消さないでください。

 
商品情報を表示

LWK-16P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
明るさ(lm)
サイズ
照射距離(m)
JANコード
電源詳細
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LWK-16P

LWK-16P

16
φ約1.4×高さ約9.8cm
18
4967576286688
単4乾電池×1本(別売)
20
1個

1個

790( 869円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量で長持ちするペンライト
【特長】
・高輝度で明るさ長持ち
・照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。
【用途】
・検品作業さ警備など
・夜間の作業や、停電・災害時に
・自転車の補助灯として
・アウトドアにも最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDハンディライト16/100lm ペン型の型番LWK-16Pのページです。
型番LWK-16Pに関する仕様情報を記載しております。

LEDハンディライト16/100lm ペン型のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
暗いところを照らす
評価 5.0満足度:5.02018/10/13
今まで使用していたものより小さいものでしたが
格段に明るく見易くなりました。
細いので狭いところも照らせます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

よくあるご質問(FAQ)

Q 明るさを調節できますか?
A
できません。

この商品のバリエーション

型番
LWK-100P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
明るさ
(lm)
サイズ 照射距離
(m)
JANコード 電源詳細 質量
(g)
内容量

1,309円

( 1,440円 )
1個 あり

5日目

100φ約1.4×高さ約14.3cm504967576286695単4乾電池×2本(別売)30-

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました