(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TIGトーチ用冷却ケーブル組

TIGトーチ用冷却ケーブル組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
9,307円 ~ 13,758円
税込価格
10,238円 ~ 15,134円

パナソニック溶接システム 電気溶接機 TIGトーチ用冷却ケーブル組

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
電流
主な適用トーチレッドティグトーチ(□は1型、2型トーチ対応)
8型トーチ(□は1型、2型トーチ対応)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300A用
YT-30TSW□、YT-30TPW□、YT-30TSW□TAG
YT-308TW、YT-308TPW

1個

9,307( 10,238円 )

4日目

300A用
YT-30TSW□C1、YT-30TSW□TAH
YT-308TWC1

1個

13,758( 15,134円 )

4日目

200A用
YT-20TSW□
YT-208TW、YT-208TFPW、YT-208TPW

1個

10,535( 11,589円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パナソニック溶接システム 電気溶接機 TIGトーチ用冷却ケーブル組

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ電流ケーブル長主な適用トーチレッドティグトーチ8型トーチ
TWR00076溶接用トーチ部品300A用4mYT-30TSW□C1、YT-30TSW□TAHYT-308TWC1
TWR00075溶接用トーチ部品300A用4mYT-30TSW□、YT-30TPW□、YT-30TSW□TAGYT-308TW、YT-308TPW
TWR00077溶接用トーチ部品200A用4mYT-20TSW□YT-208TW、YT-208TFPW、YT-208TPW
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TIGトーチ用冷却ケーブル組

TIGトーチ用冷却ケーブル組

    サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2用延長ケーブル

    サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2用延長ケーブル

      GZ4シリーズ用接続ケーブル

      GZ4シリーズ用接続ケーブル

        一元化制御CO2/MAG溶接機 SL7シリーズセット

        一元化制御CO2/MAG溶接機 SL7シリーズセット

          GR3 フルデジタル CO2/MAG溶接機 接続ケーブル

          GR3 フルデジタル CO2/MAG溶接機 接続ケーブル

            タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)

            タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)

              コレットボディ

              コレットボディ

                交流用ガウジングカーボン

                交流用ガウジングカーボン

                  CO2/MAG溶接用標準ノズル

                  CO2/MAG溶接用標準ノズル

                    ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ

                    ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ

                      TIG溶接用タングステン電極棒

                      TIG溶接用タングステン電極棒

                        溶接機用ホルダークリップ

                        溶接機用ホルダークリップ

                          TIG溶接用パワーケーブルホース

                          TIG溶接用パワーケーブルホース

                            メーカー パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム マイト工業 パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム トラスコ中山 日動工業 ダイヘン
                            通常価格 9,307円 23,998円 64,725円 355,612円 52,368円 2,557円 766円 9,670円 833円 3,930円 1,235円 20,237円 14,767円
                            通常出荷日 4日目   8日目~   8日目   8日目~   8日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   4日目   1日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 溶接用トーチ部品 アーク溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機 溶接用トーチ部品 - 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 TIG溶接機 アーク溶接機 溶接用トーチ部品
                            ケーブル長(m) 4 10m 10 - 10 - - - - - - - -

                            TIGトーチ用冷却ケーブル組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました