(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・溶接ナビ、エキスパートモードで使いやすさを形にしました。・フルデジタ...
型番 |
溶接電源定格入力(kVA(kW)) |
溶接電源出力電流(A) |
溶接電源出力電圧(V) |
溶接電源最高無負荷電圧(V) |
溶接電源定格使用率 |
溶接電源外形寸法(WXDXH)(mm) |
溶接電源質量(g) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
YC-300BP4 |
11.4(9.7)
|
直流TIG:DC300、交流TIG:AC300、直流手溶接:DC250
|
直流TIG:DC20、交流TIG:AC22、直流手溶接:DC30
|
DC78
|
40%
|
375×538×534
|
51000
| 1個 | 964,083円 867,674円 ( 954,441円 ) | 26日目 |
Loading...
【特長】
・溶接ナビ、エキスパートモードで使いやすさを形にしました。
・フルデジタルは溶接性能が自慢。
・400Hzまでの周波数増加によるエネルギー密度アップがもたらす新しいアルミ溶接。
・複雑な操作は不要!
・エネルギー密度が高く、今までできなかったこんなことが可能になります。
・エネルギー分散が少なく熱が集中するため、溶接がやさしくなります。
・なめらかで光沢のある溶接ビードが得られます。
・アークの集中性はやっかいな仮付けを容易にします。
溶接電源 | YC-300BP4 | YC-500BP4 | |||
---|---|---|---|---|---|
定格入力電圧 | V | AC200(変動許容範囲:180~242) | |||
相数、定格周波数 | - | 三相、50/60Hz(共用) | |||
定格入力 | - | 11.4kVA、9.7kW | 17.3kVA、16.5kW | ||
最高無負荷電圧 | V | DC78 | DC81 | ||
定格出力電流 | A | DC300(直流TIG)/AC300(交流TIG) | DC500(直流TIG)/AC500(交流TIG) | ||
DC250(直流手溶接) | DC400(直流手溶接) | ||||
定格出力電圧 | V | DC20(直流TIG)/AC22(交流TIG) | DC24(直流TIG)/AC26(交流TIG) | ||
DC30(直流手溶接) | DC36(直流手溶接) | ||||
定格使用率 | % | 40 | 60 | ||
出力電流調整範囲※1 | 直流TIG | A | 4~300 | 5~500 | |
交流TIG | 標準 | 10~300 | 20~500 | ||
ハード | 20~300 | 20~500 | |||
ソフト | 10~200 | 20~330 | |||
MIX TIG | 10~300 | 20~500 | |||
直流手溶接 | 4~250 | 10~400 | |||
エキスパート直流TIG | 4~300 | 5~500 | |||
エキスパート交流TIG | 10~300 | 20~500 | |||
出力電圧範囲※1 | 直流TIG | V | 16~20 | 16~24 | |
交流TIG | 標準 | 16~22 | 16~26 | ||
ハード | 16~22 | 16~26 | |||
ソフト | 16~20 | 16~22 | |||
MIX TIG | 16~21 | 16~25 | |||
直流手溶接 | 20~30 | 20~36 | |||
エキスパート直流TIG | 16~20 | 16~24 | |||
エキスパート交流TIG | 16~22 | 16~26 | |||
アップスロープ時間 | s(秒) | 0.0~10.0 | |||
ダウンスロープ時間 | s(秒) | 0.0~10.0 | |||
プリフロー時間 | s(秒) | 0.0~30.0 | |||
アフターフロー時間 | s(秒) | 0.0~30.0 | |||
アークスポット時間 | s(秒) | 0.1~5.0 | |||
交流周波数(交流TIG) | Hz | 30~400(標準70)※2 | |||
MIX周波数(MIX TIG) | Hz | 0.1~20(標準1.0) | |||
直流比率(MIX TIG) | % | 10~90(標準30) | |||
パルス周波数 | Hz | 0.1~500 | |||
パルス幅 | % | 5~95 | |||
溶接法 | - | 直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接 | |||
クリーニング幅〔適用溶接法〕 | - | EP※3 10~50(標準30)〔交流TIG、MIX TIG〕 | |||
制御方式 | - | IGBTインバーター方式 | |||
シーケンス機能 | - | クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」 | |||
高周波発生装置 | - | 火花発振式 | |||
冷却方式 | - | 強制空冷 | |||
適用溶接ガス | - | Ar:100%※4 | |||
メモリー機能 | - | 50チャンネル 記憶 再生 | |||
入力電源端子 | - | 端子台(M5ボルト止め) | |||
出力端子 | - | ディンゼ端子 | 銅板型端子(M8ボルト付属) | ||
外形寸法(幅×奥行×高さ)※5 | mm | 375×538×534 | 378×543×896 | ||
質量 | kg | 51 | 82 |
※1. 初期、クレータ、パルス機能も同一値です。また交流TIGまたはMIX TIGでは、交流周波数を上げると出力側ケーブルのインピーダンス(交流的な抵抗)による電圧降下で、
定格出力電流が出ない場合がありますが、故障ではあリません。
※2. 500BP4:電流設定値により最大周波数は変化します。■300~500Aでは最大周波数400~200Hzとなります。
※3. 極性状態がトーチまたは手棒がプラスの状態です。(EP:Electrode Positiveの略です)
※4. アルゴンガス(高純度溶接用アルゴンガス JIS-K1105(純度99.9%以上))をご使用ください。
※5. 奧行寸法には後面の入力電源端子カバーは含みません。
電源設備容量および必要ケーブルの太さ
機種 | 300BP4 | 500BP4 |
---|---|---|
入力電圧 | 200V、50/60Hz共用 | |
相数 | 三相 | |
設備容量(商用) | 11.4kVA以上※ | 17.3kVA以上※ |
ヒューズ容量B種 (ノーヒューズブレーカ) | 30A(40A) | 60A(75A) |
入力側ケーブル | 5.5mm2以上 | 14mm2以上 |
接地ケーブル | 入力側ケーブルと同等以上 |
※設備容量は溶接機の設置状況によって異なりますので、設備メーカーにご相談願います。
各溶接法の適用材質
溶接法 | 適用材質 |
---|---|
直流TIG | ステンレス、軟鋼、銅、チタン、真鍮 |
交流TIG | アルミニウム、マグネシウム、真鍮 |
ミックスTIG | アルミニウム、マグネシウム、真鍮 |
※実際の溶接施工では、適用材質の全ての材料に適用するものではありません。
YC-300BP4で型番確定
フルデジタル 交流/直流両用TIG溶接機 BP4シリーズ用溶接電源の型番YC-300BP4のページです。
型番YC-300BP4に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針