(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルデジタル 直流TIG溶接機 300BZ3用溶接電源

フルデジタル 直流TIG溶接機 300BZ3用溶接電源

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
639,846円 591,025円
税込単価
703,831円 650,128円

【特長】・フルデジタルで快適な溶接作業・タッチパネルとジョグダイヤルでわかりや...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーク溶接機
  • 電圧(V):
    三相220 / 三相200
  • 溶接電源定格入力相数・電圧・周波数:
    三相・AC200/220V・50/60Hz
  • 溶接電源定格入力(kVA(kW)):
    11.5(10.2)
  • 冷却方式:
    強制空冷
  • 溶接電源出力電流(A):
    TIG:DC300、手溶接:DC250
  • 溶接電源出力電圧(V):
    TIG:DC20、手溶接:DC30
  • 溶接電源最高無負荷電圧(V):
    DC69
  • 溶接電源定格使用率:
    40%
  • 溶接電源外形寸法(WXDXH)(mm):
    380×380×260
  • 溶接電源質量(g):
    19500

(i)ご注意

  • こちらの商品は電源のみの販売となります。

型番

YC-300BZ3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YC-300BZ3

1個

639,846円

591,025

( 650,128円 )

29日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルデジタルで快適な溶接作業
・タッチパネルとジョグダイヤルでわかりやすくスピーディーに条件設定
・小型・計量の省スペースタイプ
・溶接条件の管理も可能

(i)ご注意

  • こちらの商品は電源のみの販売となります。

カタログ

 

Loading...

YC-300BZ3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルデジタル 直流TIG溶接機 300BZ3用溶接電源の型番YC-300BZ3のページです。
型番YC-300BZ3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フルデジタル 直流TIG溶接機 300BZ3用溶接電源

フルデジタル 直流TIG溶接機 300BZ3用溶接電源

    フルデジタル 直流TIG溶接機 YE-200BL3

    フルデジタル 直流TIG溶接機 YE-200BL3

      GR3 フルデジタル CO2/MAG溶接機 接続ケーブル

      GR3 フルデジタル CO2/MAG溶接機 接続ケーブル

        ディーゼルエンジンTIG溶接機兼発電機(超低騒音型)

        ディーゼルエンジンTIG溶接機兼発電機(超低騒音型)

          フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置

          フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置

            フルデジタル CO2/MAG溶接機 GR3シリーズ用溶接電源

            フルデジタル CO2/MAG溶接機 GR3シリーズ用溶接電源

              ツインインバーター制御 交流/直流TIG溶接機 WX4シリーズ

              ツインインバーター制御 交流/直流TIG溶接機 WX4シリーズ

                フルデジタル 交流/直流両用パルスMIG/MAG溶接機 350AZ4用ワイヤ送給装置

                フルデジタル 交流/直流両用パルスMIG/MAG溶接機 350AZ4用ワイヤ送給装置

                  省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用溶接電源

                  省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用溶接電源

                    フルデジタル 交流/直流両用TIG溶接機 BP4シリーズ用溶接電源

                    フルデジタル 交流/直流両用TIG溶接機 BP4シリーズ用溶接電源

                      ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)溶接発電同時使用可能

                      ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)溶接発電同時使用可能

                        メーカー パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム 新ダイワ工業 パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム 新ダイワ工業
                        通常価格 639,846円 383,769円 52,368円 1,426,481円 107,328円 442,676円 790,040円 286,757円 290,364円 964,083円 741,364円
                        通常出荷日 29日目   25日目   8日目~   4日目   8日目   8日目~   8日目~   8日目   8日目~   26日目   4日目  
                        商品タイプ アーク溶接機 TIG溶接機 アーク溶接機 エンジンTIG溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機 TIG溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機 TIG溶接機 エンジン溶接機
                        電圧(V) 三相220 / 三相200 単相200 - 単相100 - 三相220 / 三相200 - - 三相220 / 三相200 三相200 単相100
                        溶接電源定格入力相数・電圧・周波数 三相・AC200/220V・50/60Hz 単相・AC200V・50/60Hz - - - 三相・200/220V・50/60Hz 三相・AC200/220V・50/60Hz - 三相・AC200/220V・50/60Hz 三相・AC200V・50/60Hz -
                        溶接電源定格入力(kVA(kW)) 11.5(10.2) 7.3(4.8) - - - - - - - - -
                        冷却方式 強制空冷 - - - - - - - - - -

                        フルデジタル 直流TIG溶接機 300BZ3用溶接電源のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました