(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YD-200RX1
省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用溶接電源 CO2MAGヨウセツキ

省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用溶接電源 YD-200RX1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
290,364円
税込単価
319,400円

【特長】・「堅牢創造」・「小型・軽量化」&「簡単操作」を実現!

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーク溶接機
  • 電圧(V):
    三相220 / 三相200
  • 溶接電源定格入力相数・電圧・周波数:
    三相・AC200/220V・50/60Hz
  • 溶接電源電源電圧変動許容範囲(V):
    AC200:180~220/AC220:198~242
  • 適用ワイヤ:
    軟鋼/軟鋼FCW

(i)ご注意

  • こちらの商品は電源のみの販売となります。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

YD-200RX1 解除

Loading...

YD-200RX1 の仕様・寸法情報

型番
備考
溶接電源定格入力(kVA(kW))
溶接電源出力電流(A)
溶接電源出力電圧(V)
溶接電源最高無負荷電圧(V)
溶接電源定格使用率
溶接電源外形寸法(WXDXH)(mm)
溶接電源質量(g)
適用ワイヤ径(mm)(( )内はオプション部品が必要)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YD-200RX1

※2:軟鋼FCWは直径1.2mmワイヤのみ。
6.4(6.0)
DC200
DC25
DC79
50%
380×530×570
48000
0.8/0.9/1.0/1.2 ※2

1個

290,364( 319,400円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「堅牢創造」・「小型・軽量化」&「簡単操作」を実現!

(i)ご注意

  • こちらの商品は電源のみの販売となります。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用溶接電源 仕様

構成機器リスト
※溶接には本製品(1)以外に、(2)~(4)の各機器(別売)および破線部と()内の機材が必要ですので、別途お買い求めください。
(1)溶接電源/(2)送給装置リモコン付/(3)トーチ/(4)ガス調整器

 
型番YD-200RX1YD-350RX1YD-500RX1
定格入力電圧VAC200(変動許容範囲:180~220)
AC220(変動許容範囲:198~242)
後面スイッチ切替
相数、定格周波数-三相、50/60Hz共用
定格入力-6.4kVA、6.0kW15.4kVA、14.7kW27.0kVA、25.8kW
最高無負荷電圧VDC79DC79DC77
定格出力電流ADC200DC350DC500
定格出力電圧VDC25DC36DC45
定格使用率(10分周期)%505060
出力電流調整範囲ADC30~200DC50~350DC60~500
出力電圧調整範囲VDC10~25DC12~36DC16~45
制御方式-IGBT インバーター方式
溶接法-CO2/MAG
波形制御機能-ボリューム設定(弱~強)
シーケンス機能-本溶接
本溶接~クレータ
初期~本溶接~クレータ※1
適用溶接ガス-CO2(100%)
MAG(Ar:80%、CO2:20%)
適用ワイヤ径mm0.8/0.9/1.0/1.2 ※20.9/1.0/1.2 ※21.2/1.4/1.6
適用ワイヤ材質-軟鋼/軟鋼FCW
プリフロー時間s0.0~5.0(0.1単位で調整可能)
アフターフロー時間s0.0~5.0(0.1単位で調整可能)
入力電源端子-端子台(M5ボルト止め)
出力端子-銅板型端子(M8ボルト付属)
外形寸法(W×D×H)(※3)mm380×530×570380×530×570380×530×670
質量kg484860

※1.初期溶接を利用する際は、詳細メニューによる設定が必要です。
※2.軟鋼FCWは直径1.2mmワイヤのみです。
※3.奥行寸法には後面の入力電源端子カバーは含みません。

カタログ

 

Loading...

YD-200RX1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用溶接電源の型番YD-200RX1のページです。
型番YD-200RX1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用溶接電源

省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用溶接電源

    省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用ワイヤ送給装置

    省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用ワイヤ送給装置

      TIG溶接トーチ ティグトーチシリーズ

      TIG溶接トーチ ティグトーチシリーズ

        フルデジタル CO2/MAG溶接機 GR3シリーズ用溶接電源

        フルデジタル CO2/MAG溶接機 GR3シリーズ用溶接電源

          ツインインバーター制御 交流/直流TIG溶接機 WX4シリーズ

          ツインインバーター制御 交流/直流TIG溶接機 WX4シリーズ

            ガスレンズインシュレーター WP-17/18/26/1726用

            ガスレンズインシュレーター WP-17/18/26/1726用

              フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置

              フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置

                フルデジタル 直流TIG溶接機 300BZ3用溶接電源

                フルデジタル 直流TIG溶接機 300BZ3用溶接電源

                  フルデジタル 交流/直流両用パルスMIG/MAG溶接機 350AZ4用ワイヤ送給装置

                  フルデジタル 交流/直流両用パルスMIG/MAG溶接機 350AZ4用ワイヤ送給装置

                    GR3 フルデジタル CO2/MAG溶接機 接続ケーブル

                    GR3 フルデジタル CO2/MAG溶接機 接続ケーブル

                      CO2/MAG溶接機“デジタルオート”

                      CO2/MAG溶接機“デジタルオート”

                        一元化制御CO2/MAG溶接機 SL7シリーズセット

                        一元化制御CO2/MAG溶接機 SL7シリーズセット

                          メーカー パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ウエルドクラフト パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム
                          通常価格 290,364円 116,530円 36,975円 442,676円 790,040円 1,314円 107,328円 639,846円 286,757円 52,368円 1,170,291円 355,612円
                          通常出荷日 8日目~   8日目~   3日目~   8日目~   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   29日目   8日目   8日目~   4日目   8日目~  
                          商品タイプ アーク溶接機 アーク溶接機 溶接トーチ アーク溶接機 TIG溶接機 溶接用トーチ部品 アーク溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機 自動溶接機 アーク溶接機
                          電圧(V) 三相220 / 三相200 - - 三相220 / 三相200 - - - 三相220 / 三相200 - - 三相220 / 三相200 三相200
                          溶接電源定格入力相数・電圧・周波数 三相・AC200/220V・50/60Hz - - 三相・200/220V・50/60Hz 三相・AC200/220V・50/60Hz - - 三相・AC200/220V・50/60Hz - - - 三相・200V・50/60Hz
                          溶接電源電源電圧変動許容範囲(V) AC200:180~220/AC220:198~242 - - - AC200(180~220),AC220(198~242) - - - - - - 180~220
                          適用ワイヤ 軟鋼/軟鋼FCW 軟鋼/軟鋼FCW - - - - - - 硬質/軟質アルミ - - -

                          省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用溶接電源のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          YD-350RX1
                          YD-500RX1
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          備考 溶接電源定格入力
                          (kVA(kW))
                          溶接電源出力電流
                          (A)
                          溶接電源出力電圧
                          (V)
                          溶接電源最高無負荷電圧
                          (V)
                          溶接電源定格使用率 溶接電源外形寸法(WXDXH)
                          (mm)
                          溶接電源質量
                          (g)
                          適用ワイヤ径(mm)
                          (( )内はオプション部品が必要)

                          336,814円

                          ( 370,495円 )
                          1個 -

                          26日目

                          ※2:軟鋼FCWは直径1.2mmワイヤのみ。15.4(14.7)DC350DC36DC7950%380×530×570480000.9/1.0/1.2 ※2

                          532,850円

                          ( 586,135円 )
                          1個 -

                          8日目

                          -27.0(25.8)DC500DC45DC7760%380×530×670600001.2/1.4/1.6

                          電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました