(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用ワイヤ送給装置

省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用ワイヤ送給装置

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
116,530円 ~ 125,571円  特別価格 
税込価格
128,183円 ~ 138,128円  特別価格 

パナソニック溶接システム 電気溶接機 省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーク溶接機
  • ワイヤ送給装置ケープル(ホース類)長さ(m):
    制御/パワーケーブル:1.8、ガスホース:4.8
  • ワイヤ送給装置質量(g):
    10000
  • 仕様:
    ワイヤ駆動機構:1駆1従、スプール軸:固定、ワイヤカバー有
  • 適用ワイヤ:
    軟鋼/軟鋼FCW

(i)ご注意

  • こちらの商品はワイヤ送給装置のみの販売となります。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
定格電流(A)
適用機種
適用ワイヤ径(mm)(( )内はオプション部品が必要)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
200RX1、200KR2
(0.8)/0.9/(1.0)/1.2

1個

116,530( 128,183円 )

8日目

350
350RX1、350KR2
0.9/(1.0)/1.2

1個

125,571円

119,995

( 131,995円 )

25日目

500
500RX1、500KR2
1.2/1.4/(1.6)

1個

119,173( 131,090円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パナソニック溶接システム 電気溶接機 省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用ワイヤ送給装置

(i)ご注意

  • こちらの商品はワイヤ送給装置のみの販売となります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用ワイヤ送給装置

省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用ワイヤ送給装置

    フルデジタル CO2/MAG/MIG溶接機 GR3シリーズ用ワイヤ送給装置

    フルデジタル CO2/MAG/MIG溶接機 GR3シリーズ用ワイヤ送給装置

      サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2用延長ケーブル

      サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2用延長ケーブル

        フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置

        フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置

          フルデジタル 交流/直流両用パルスMIG/MAG溶接機 350AZ4用ワイヤ送給装置

          フルデジタル 交流/直流両用パルスMIG/MAG溶接機 350AZ4用ワイヤ送給装置

            省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用溶接電源

            省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用溶接電源

              コレットボディ

              コレットボディ

                CO2/MAG溶接用ライナ

                CO2/MAG溶接用ライナ

                  CO2/MAG溶接用標準ノズル

                  CO2/MAG溶接用標準ノズル

                    タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)

                    タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)

                      TIGトーチボディー(水冷式)

                      TIGトーチボディー(水冷式)

                        TIGトーチボディー(空冷式)

                        TIGトーチボディー(空冷式)

                          一元化制御CO2/MAG溶接機 SL7シリーズセット

                          一元化制御CO2/MAG溶接機 SL7シリーズセット

                            メーカー パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム マイト工業 ダイヘン ダイヘン パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム
                            通常価格 116,530円 123,126円 23,998円 107,328円 286,757円 290,364円 766円 2,200円 833円 2,557円 14,936円 13,179円 355,612円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   8日目   8日目   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   2日目~   4日目   4日目   8日目~  
                            商品タイプ アーク溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機 - 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 アーク溶接機
                            ワイヤ送給装置ケープル(ホース類)長さ(m) 制御/パワーケーブル:1.8、ガスホース:4.8 制御/パワーケーブル:1.8、ガスホース:4.8 - 制御/パワーケーブル:1.8、ガスホース:4.8 制御/パワーケーブル:1.8、ガスホース:4.8 - - - - - - - -
                            ワイヤ送給装置質量(g) 10000 - - 12500 15000 - - - - - - - -
                            仕様 ワイヤ駆動機構:1駆1従、スプール軸:固定、ワイヤカバー有 駆動方式:2駆2従、スプール軸:ブレーキ付 - 駆動方式:2駆2従、スプール軸:ブレーキ付 駆動方式:4駆、スプール軸:ブレーキ付、ワイヤカバー有 - - - - - - - -
                            適用ワイヤ 軟鋼/軟鋼FCW - - - 硬質/軟質アルミ 軟鋼/軟鋼FCW - - - - - - -

                            省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用ワイヤ送給装置のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            線径0.9の線材供給
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/26
                            線径0.9の線材供給にピッタリ。
                            もともとワイヤー溶接機の一部だが
                            線材の供給装置に流用できる。
                            難をいえば制御用に専用の電気回路を
                            組む必要があったくらいだが、秋月電子の
                            基板改造程度で対応できる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました