(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YP-080PF3
フルデジタル エアプラズマ切断機 エアプラズマセツダンキ

フルデジタル エアプラズマ切断機 YP-080PF3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
771,311円
税込単価
848,442円

【特長】・電極の長寿命はそのままに切断性能(切断幅、切断角度など)を大幅向上。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

YP-080PF3 解除

Loading...

YP-080PF3 の仕様・寸法情報

型番
定格入力(kVA)
切断能力・鉄(mm)
切断能力・ステンレス(mm)
切断能力・アルミ(mm)
適用トーチ
定格出力(A)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YP-080PF3

14.6
40
40
30
YT-08PD3、YT-08PE3、YT-08PDA3、YT-08PD3CBO、YT-08PE3CBO、YT-08PD3CCO、YT-08PE3CCO
80(三相入力時)
37000

1個

771,311( 848,442円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電極の長寿命はそのままに切断性能(切断幅、切断角度など)を大幅向上。
・材質/板厚選択で適正条件を自動決定する「切断ナビ」機能を搭載。
・簡単操作で高機能!
・塗装鋼板の切断も可能!
・フルデジタルの高い切断性能で、加工精度が向上!

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

カタログ

YP-080PF3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルデジタル エアプラズマ切断機の型番YP-080PF3のページです。
型番YP-080PF3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フルデジタル エアプラズマ切断機

フルデジタル エアプラズマ切断機

    プラズマ切断用電極 切断トーチ用

    プラズマ切断用電極 切断トーチ用

      切断ガイド

      切断ガイド

        エアプラズマ切断機 コンプレッサ内蔵タイプ PA2シリーズ(空冷)

        エアプラズマ切断機 コンプレッサ内蔵タイプ PA2シリーズ(空冷)

          プラズマ切断用プラズマチップ

          プラズマ切断用プラズマチップ

            円切コンパス

            円切コンパス

              エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ロング

              エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ロング

                エアプラズマ切断トーチ用防塵カバー

                エアプラズマ切断トーチ用防塵カバー

                  小型エアープラズマ切断機 M-1500C 100Vコンプレッサー内蔵タイプ

                  小型エアープラズマ切断機 M-1500C 100Vコンプレッサー内蔵タイプ

                    エアプラズマ切断トーチ用チップハンドル

                    エアプラズマ切断トーチ用チップハンドル

                      エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ショート

                      エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ショート

                        プラズマ切断用チップ ダイヘン純正部品

                        プラズマ切断用チップ ダイヘン純正部品

                          プラズマ切断用チップ TETシリーズ

                          プラズマ切断用チップ TETシリーズ

                            メーカー パナソニック溶接システム ダイヘン ダイヘン パナソニック溶接システム ダイヘン ダイヘン パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム
                            通常価格 485,228円 639円 22,502円 635,052円 408円 29,936円 3,683円 274円 460,761円 550円 1,956円 480円 6,682円
                            通常出荷日 8日目   3日目   8日目   26日目~   3日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 部品 部品 本体 部品 部品 部品 部品 本体 部品 部品 部品 部品
                            電圧(V) 単相200 / 三相200 / 三相220 - - 単相200 / 三相200 - - - - 単相100 - - - -
                            制御方式 インバータ制御 - - インバータ制御 - - - - - - - - -

                            フルデジタル エアプラズマ切断機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YP-035PF3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格入力
                            (kVA)
                            切断能力・鉄
                            (mm)
                            切断能力・ステンレス
                            (mm)
                            切断能力・アルミ
                            (mm)
                            適用トーチ 定格出力
                            (A)
                            質量
                            (g)

                            485,228円

                            ( 533,751円 )
                            1個 -

                            8日目

                            6.712127YT-03PD3、YT-03PE3、YT-03PD3CBO、YT-03PE3CBO、YT03PD3CCO、YT-03PE3CCO35(三相入力時)19500

                            プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました