(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKC00046
エアプラズマ切断トーチ用ハンドル組 ハンドル

エアプラズマ切断トーチ用ハンドル組 TKC00046

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,616円
税込単価
1,778円

【特長】空冷タイプの3型エアプラズマ切断トーチ用のビス付きハンドル組です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    部品
  • 商品タイプ:
    ビス付

型番

TKC00046 解除

Loading...

TKC00046 の仕様・寸法情報

型番
適用トーチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKC00046

YT-03PD3

1個

1,616( 1,778円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
空冷タイプの3型エアプラズマ切断トーチ用のビス付きハンドル組です。

カタログ

 

Loading...

TKC00046で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアプラズマ切断トーチ用ハンドル組の型番TKC00046のページです。
型番TKC00046に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアプラズマ切断トーチ用ハンドル組

エアプラズマ切断トーチ用ハンドル組

    エアプラズマ切断トーチ用冷却ケーブル組

    エアプラズマ切断トーチ用冷却ケーブル組

      エアプラズマ切断トーチ用インシュレータ

      エアプラズマ切断トーチ用インシュレータ

        エアプラズマ切断トーチ用パイロットケーブル

        エアプラズマ切断トーチ用パイロットケーブル

          エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ショート

          エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ショート

            エアプラズマ切断トーチ用チップハンドル

            エアプラズマ切断トーチ用チップハンドル

              エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ロング

              エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ロング

                エアプラズマ切断トーチ用ホースカバー

                エアプラズマ切断トーチ用ホースカバー

                  エアプラズマ切断トーチ用ナットカバー

                  エアプラズマ切断トーチ用ナットカバー

                    エアプラズマ切断トーチ用C型止め輪

                    エアプラズマ切断トーチ用C型止め輪

                      プラズマ切断用電極 切断トーチ用

                      プラズマ切断用電極 切断トーチ用

                        プラズマトーチ(10m)

                        プラズマトーチ(10m)

                          プラズマ切断用シールドカップ

                          プラズマ切断用シールドカップ

                            メーカー パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン マイト工業 ダイヘン
                            通常価格 1,616円 14,730円 440円 3,861円 1,956円 550円 3,683円 6,507円 550円 262円 639円 49,715円 2,330円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品
                            商品タイプ ビス付 - - - - - - - - - - - -

                            エアプラズマ切断トーチ用ハンドル組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKC00045
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用トーチ

                            1,616円

                            ( 1,778円 )
                            1個 -

                            4日目

                            YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)

                            プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました