(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアプラズマ切断トーチ用ナットカバー

エアプラズマ切断トーチ用ナットカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

エアプラズマ切断トーチのナットカバーです。5個からご注文いただけます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    部品
  • 適用トーチ:
    YT-03PD3、YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)、YT-03PE3、YT-06PE3、YT-08PE3
  • 仕様:
    XUB28FPとセットで旧型PD2と互換

型番

TFK00015 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFK00015

5個

550( 605円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアプラズマ切断トーチのナットカバーです。
5個からご注文いただけます。

カタログ

 

Loading...

TFK00015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアプラズマ切断トーチ用ナットカバーの型番TFK00015のページです。
型番TFK00015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアプラズマ切断トーチ用ナットカバー

エアプラズマ切断トーチ用ナットカバー

    エアプラズマ切断トーチ用ホースカバー

    エアプラズマ切断トーチ用ホースカバー

      エアプラズマ切断トーチ用インシュレータ

      エアプラズマ切断トーチ用インシュレータ

        エアプラズマ切断トーチ用パイロットケーブル

        エアプラズマ切断トーチ用パイロットケーブル

          エアプラズマ切断トーチ用防塵カバー

          エアプラズマ切断トーチ用防塵カバー

            エアプラズマ切断トーチ用チップハンドル

            エアプラズマ切断トーチ用チップハンドル

              エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ショート

              エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ショート

                エアプラズマ切断トーチ用冷却ケーブル組

                エアプラズマ切断トーチ用冷却ケーブル組

                  エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ロング

                  エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ロング

                    エアプラズマ切断トーチ用ハンドル組

                    エアプラズマ切断トーチ用ハンドル組

                      プラズマ切断用電極 切断トーチ用

                      プラズマ切断用電極 切断トーチ用

                        プラズマ切断用シールドカップ

                        プラズマ切断用シールドカップ

                          プラズマ切断用プラズマチップ

                          プラズマ切断用プラズマチップ

                            メーカー パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン ダイヘン ダイヘン
                            通常価格 550円 6,507円 440円 3,861円 274円 550円 1,956円 14,730円 3,683円 1,616円 639円 2,330円 408円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品
                            適用トーチ YT-03PD3、YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)、YT-03PE3、YT-06PE3、YT-08PE3 YT-03PD3、YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)、YT-03PE3、YT-06PE3、YT-08PE3 - YT-03PD3、YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)、YT-03PE3、YT-06PE3、YT-08PE3 YT-03PD3、YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3) YT-03PD3、YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)、YT-03PE3、YT-06PE3、YT-08PE3 YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)、YT-06PE3、YT-08PE3 - YT-03PD3、YT-03PE3 - - - -
                            仕様 XUB28FPとセットで旧型PD2と互換 旧型PD2と互換 旧型PD2と互換 旧型PD2と互換 - 旧型PD2と互換 - 旧型PD2と互換 - - - - -

                            エアプラズマ切断トーチ用ナットカバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました