(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアプラズマ切断トーチ用チップハンドル

エアプラズマ切断トーチ用チップハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

エアプラズマ切断トーチのチップハンドルです。5個からご注文いただけます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    部品
  • 適用トーチ:
    YT-03PD3、YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)、YT-03PE3、YT-06PE3、YT-08PE3
  • 仕様:
    旧型PD2と互換

型番

TAB10102 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAB10102

5個

550( 605円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアプラズマ切断トーチのチップハンドルです。
5個からご注文いただけます。

カタログ

 

Loading...

TAB10102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアプラズマ切断トーチ用チップハンドルの型番TAB10102のページです。
型番TAB10102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアプラズマ切断トーチ用チップハンドル

エアプラズマ切断トーチ用チップハンドル

    エアプラズマ切断トーチ用インシュレータ

    エアプラズマ切断トーチ用インシュレータ

      プラズマ切断用チップ TETシリーズ

      プラズマ切断用チップ TETシリーズ

        エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ロング

        エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ロング

          エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ショート

          エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ショート

            エアプラズマ切断トーチ用ハンドル組

            エアプラズマ切断トーチ用ハンドル組

              エアプラズマ切断トーチ用パイロットケーブル

              エアプラズマ切断トーチ用パイロットケーブル

                エアプラズマ切断トーチ用ナットカバー

                エアプラズマ切断トーチ用ナットカバー

                  エアプラズマ切断 CUTマスター82 チップ(非接触用)80A

                  エアプラズマ切断 CUTマスター82 チップ(非接触用)80A

                    エアプラズマ切断トーチ用ホースカバー

                    エアプラズマ切断トーチ用ホースカバー

                      プラズマ切断用電極 切断トーチ用

                      プラズマ切断用電極 切断トーチ用

                        エアプラズマ切断 CUTマスター82 チップ(非接触用)60A

                        エアプラズマ切断 CUTマスター82 チップ(非接触用)60A

                          プラズマ切断用プラズマチップ

                          プラズマ切断用プラズマチップ

                            メーカー パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム アサダ パナソニック溶接システム ダイヘン アサダ ダイヘン
                            通常価格 550円 440円 6,682円 3,683円 1,956円 1,616円 3,861円 550円 2,218円 6,507円 639円 2,218円 408円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   4日目   3日目   6日目   3日目  
                            商品タイプ 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品
                            適用トーチ YT-03PD3、YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)、YT-03PE3、YT-06PE3、YT-08PE3 - - YT-03PD3、YT-03PE3 YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)、YT-06PE3、YT-08PE3 - YT-03PD3、YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)、YT-03PE3、YT-06PE3、YT-08PE3 YT-03PD3、YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)、YT-03PE3、YT-06PE3、YT-08PE3 - YT-03PD3、YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)、YT-03PE3、YT-06PE3、YT-08PE3 - - -
                            仕様 旧型PD2と互換 旧型PD2と互換 - - - - 旧型PD2と互換 XUB28FPとセットで旧型PD2と互換 - 旧型PD2と互換 - - -

                            エアプラズマ切断トーチ用チップハンドルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました