(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TFQ00010
エアプラズマ切断トーチ用インシュレータ インシュレーター

エアプラズマ切断トーチ用インシュレータ TFQ00010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
440円
税込単価
484円

エアプラズマ切断トーチのインシュレータです。適用トーチによって2タイプございま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    部品
  • 仕様:
    旧型PD2と互換

型番

TFQ00010 解除

Loading...

TFQ00010 の仕様・寸法情報

型番
適用トーチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFQ00010

YT-03PD3、YT-03PE3

1個

440( 484円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアプラズマ切断トーチのインシュレータです。
適用トーチによって2タイプございます。

カタログ

 

Loading...

TFQ00010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアプラズマ切断トーチ用インシュレータの型番TFQ00010のページです。
型番TFQ00010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアプラズマ切断トーチ用インシュレータ

エアプラズマ切断トーチ用インシュレータ

    エアプラズマ切断トーチ用パイロットケーブル

    エアプラズマ切断トーチ用パイロットケーブル

      エアプラズマ切断トーチ用ホースカバー

      エアプラズマ切断トーチ用ホースカバー

        エアプラズマ切断トーチ用チップハンドル

        エアプラズマ切断トーチ用チップハンドル

          エアプラズマ切断トーチ用ナットカバー

          エアプラズマ切断トーチ用ナットカバー

            エアプラズマ切断トーチ用ハンドル組

            エアプラズマ切断トーチ用ハンドル組

              プラズマ切断用電極 切断トーチ用

              プラズマ切断用電極 切断トーチ用

                プラズマ切断用チップ TETシリーズ

                プラズマ切断用チップ TETシリーズ

                  エアプラズマ切断トーチ用冷却ケーブル組

                  エアプラズマ切断トーチ用冷却ケーブル組

                    プラズマ切断用プラズマチップ

                    プラズマ切断用プラズマチップ

                      プラズマ切断用電極 TETシリーズ (35A・40A用)

                      プラズマ切断用電極 TETシリーズ (35A・40A用)

                        プラズマトーチ(10m)

                        プラズマトーチ(10m)

                          プラズマ切断用シールドカップ

                          プラズマ切断用シールドカップ

                            メーカー パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム マイト工業 ダイヘン
                            通常価格 440円 3,861円 6,507円 550円 550円 1,616円 639円 6,682円 14,730円 408円 7,801円 49,715円 2,330円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目  
                            商品タイプ 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品
                            仕様 旧型PD2と互換 旧型PD2と互換 旧型PD2と互換 旧型PD2と互換 XUB28FPとセットで旧型PD2と互換 - - - 旧型PD2と互換 - - - -

                            エアプラズマ切断トーチ用インシュレータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TFQ00009
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用トーチ

                            440円

                            ( 484円 )
                            1個 -

                            4日目

                            YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)、YT-06PE3、YT-08PE3

                            プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました