(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアプラズマ切断トーチ用C型止め輪

エアプラズマ切断トーチ用C型止め輪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
262円
税込単価
288円

エアプラズマ切断トーチのC型止め輪です。5個からご注文いただけます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    部品
  • 適用トーチ:
    YT-03PD3、YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)、YT-03PE3、YT-06PE3、YT-08PE3
  • 仕様:
    TFK00015とセットで旧型PD2と互換

型番

XUB28FP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XUB28FP

5個

262( 288円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアプラズマ切断トーチのC型止め輪です。
5個からご注文いただけます。

カタログ

 

Loading...

XUB28FPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアプラズマ切断トーチ用C型止め輪の型番XUB28FPのページです。
型番XUB28FPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアプラズマ切断トーチ用C型止め輪

エアプラズマ切断トーチ用C型止め輪

    エアプラズマ切断トーチ用インシュレータ

    エアプラズマ切断トーチ用インシュレータ

      エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ショート

      エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ショート

        エアプラズマ切断トーチ用ハンドル組

        エアプラズマ切断トーチ用ハンドル組

          エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ロング

          エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ロング

            ダイヘン プラズマ切断用絶縁スリーブ

            ダイヘン プラズマ切断用絶縁スリーブ

              3型エアプラズマ切断トーチ

              3型エアプラズマ切断トーチ

                エアプラズマ切断トーチ用パイロットケーブル

                エアプラズマ切断トーチ用パイロットケーブル

                  エアプラズマ切断トーチ用ナットカバー

                  エアプラズマ切断トーチ用ナットカバー

                    エアプラズマ切断トーチ用冷却ケーブル組

                    エアプラズマ切断トーチ用冷却ケーブル組

                      エアプラズマ切断トーチ用ホースカバー

                      エアプラズマ切断トーチ用ホースカバー

                        エアプラズマ切断トーチ用チップハンドル

                        エアプラズマ切断トーチ用チップハンドル

                          プラズマ切断用シールドカップ

                          プラズマ切断用シールドカップ

                            メーカー パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン
                            通常価格 262円 440円 1,956円 1,616円 3,683円 3,024円 62,823円 3,861円 550円 14,730円 6,507円 550円 2,330円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   8日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 部品 部品 部品 部品 部品 - 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品
                            適用トーチ YT-03PD3、YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)、YT-03PE3、YT-06PE3、YT-08PE3 - YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)、YT-06PE3、YT-08PE3 - YT-03PD3、YT-03PE3 - - YT-03PD3、YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)、YT-03PE3、YT-06PE3、YT-08PE3 YT-03PD3、YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)、YT-03PE3、YT-06PE3、YT-08PE3 - YT-03PD3、YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)、YT-03PE3、YT-06PE3、YT-08PE3 YT-03PD3、YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)、YT-03PE3、YT-06PE3、YT-08PE3 -
                            仕様 TFK00015とセットで旧型PD2と互換 旧型PD2と互換 - - - - - 旧型PD2と互換 XUB28FPとセットで旧型PD2と互換 旧型PD2と互換 旧型PD2と互換 旧型PD2と互換 -

                            エアプラズマ切断トーチ用C型止め輪のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました