(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ショート

エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ショート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,956円
税込単価
2,152円

エアプラズマ切断トーチの別売り品です。ショート用のフィンガーガードです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    部品
  • 適用トーチ:
    YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)、YT-06PE3、YT-08PE3

型番

TKA00006 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKA00006

1個

1,956( 2,152円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアプラズマ切断トーチの別売り品です。
ショート用のフィンガーガードです。

カタログ

 

Loading...

TKA00006で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ショートの型番TKA00006のページです。
型番TKA00006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ショート

エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ショート

    エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ロング

    エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ロング

      エアプラズマ切断トーチ用ハンドル組

      エアプラズマ切断トーチ用ハンドル組

        エアプラズマ切断トーチ用チップハンドル

        エアプラズマ切断トーチ用チップハンドル

          エアプラズマ切断トーチ用インシュレータ

          エアプラズマ切断トーチ用インシュレータ

            エアプラズマ切断トーチ用パイロットケーブル

            エアプラズマ切断トーチ用パイロットケーブル

              エアプラズマ切断トーチ用ホースカバー

              エアプラズマ切断トーチ用ホースカバー

                エアプラズマ切断トーチ用防塵カバー

                エアプラズマ切断トーチ用防塵カバー

                  エアプラズマ切断トーチ用ナットカバー

                  エアプラズマ切断トーチ用ナットカバー

                    プラズマ切断用電極 切断トーチ用

                    プラズマ切断用電極 切断トーチ用

                      エアプラズマ切断トーチ用C型止め輪

                      エアプラズマ切断トーチ用C型止め輪

                        プラズマ切断用プラズマチップ

                        プラズマ切断用プラズマチップ

                          エアプラズマ切断 CUTマスター82 チップ(非接触用)80A

                          エアプラズマ切断 CUTマスター82 チップ(非接触用)80A

                            メーカー パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム ダイヘン アサダ
                            通常価格 1,956円 3,683円 1,616円 550円 440円 3,861円 6,507円 274円 550円 639円 262円 408円 2,218円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   3日目   6日目  
                            商品タイプ 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品
                            適用トーチ YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)、YT-06PE3、YT-08PE3 YT-03PD3、YT-03PE3 - YT-03PD3、YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)、YT-03PE3、YT-06PE3、YT-08PE3 - YT-03PD3、YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)、YT-03PE3、YT-06PE3、YT-08PE3 YT-03PD3、YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)、YT-03PE3、YT-06PE3、YT-08PE3 YT-03PD3、YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3) YT-03PD3、YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)、YT-03PE3、YT-06PE3、YT-08PE3 - YT-03PD3、YT-06PD3、YT-08PD3(PDA3)、YT-03PE3、YT-06PE3、YT-08PE3 - -

                            エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ショートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました