(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラックライト 砲弾型シリーズ ペンライト/ハンドライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラックライト 砲弾型シリーズ ペンライト/ハンドライト

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,184円 ~ 6,048円
税込価格
1,302円 ~ 6,653円

【特長】・すぐに100%の出力を照射します。ウォーミングアップの必要はございま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
電源詳細
JANコード
質量(g)
点灯時間
光源
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1灯ペンライト
φ14×133
単4アルカリ乾電池×1本
4582107443080
35
約6時間
日亜科学製紫外線砲弾型LED×1
1個

1個

1,184( 1,302円 )

7日目

3灯ハンドライト
φ31×93
単4アルカリ乾電池×3本
4582107443141
85
約15時間
日亜科学製紫外線砲弾型LED×3
1個

1個

1,748( 1,923円 )

5日目

9灯ハンドライト
φ31×93
単4アルカリ乾電池×3本
4582107443189
85
約5時間
日亜科学製紫外線砲弾型LED×9
1個

1個

6,048( 6,653円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すぐに100%の出力を照射します。
ウォーミングアップの必要はございません。
・簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
・紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。
紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラックライト 砲弾型シリーズ ペンライト/ハンドライト

ブラックライト 砲弾型シリーズ ペンライト/ハンドライト

    ブラックライト ハイドレンジア UV-275シリーズ 波長:385/395/405nm

    ブラックライト ハイドレンジア UV-275シリーズ 波長:385/395/405nm

      ブラックライト ハイドレンジア UV-SVG 波長365/375/385/395/405nm

      ブラックライト ハイドレンジア UV-SVG 波長365/375/385/395/405nm

        ブラックライト ハイドレンジア UV-033 高寿命タイプ 波長:365/385nm

        ブラックライト ハイドレンジア UV-033 高寿命タイプ 波長:365/385nm

          ブラックライト(UV-LED)

          ブラックライト(UV-LED)

            LED多目的灯連結子機

            LED多目的灯連結子機

              人工太陽照明灯 500Wシリーズ

              人工太陽照明灯 500Wシリーズ

                中型LED回転灯 ニコフラッシュ

                中型LED回転灯 ニコフラッシュ

                  ブラックライト ハイドレンジア UV-SVGF フォーカスコントロール機能搭載

                  ブラックライト ハイドレンジア UV-SVGF フォーカスコントロール機能搭載

                    超小型LED回転灯 ニコミニ VL04Mシリーズ

                    超小型LED回転灯 ニコミニ VL04Mシリーズ

                      ニコカプセル VLシリーズ(日恵製作所)

                      ニコカプセル VLシリーズ(日恵製作所)

                        照明灯 LED/[EA815LE-51、56用] オプション

                        照明灯 LED/[EA815LE-51、56用] オプション

                          メーカー コンテック(ライト) コンテック(ライト) コンテック(ライト) コンテック(ライト) アズワン ELPA朝日電器 アズワン 日動工業 コンテック(ライト) 日動工業 日動工業 エスコ
                          通常価格 1,184円 24,287円 29,892円 41,569円 1,090円 3,101円 760,000円 8,841円 42,936円 5,890円 8,888円 710円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目~   8日目~   9日目~   5日目   15日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ ブラックライト ブラックライト ブラックライト ブラックライト ブラックライト 多目的ライト 多目的ライト 多目的ライト ブラックライト 多目的ライト 多目的ライト -
                          使用電球 LED LED LED LED LED - - LED LED LED LED -
                          電源 乾電池式 乾電池式 乾電池式 乾電池式 乾電池式 - - その他 乾電池式 その他 乾電池式 -
                          ピーク波長(nm) 375 (公差:±3nm) - - - - - - - - - - -
                          点灯パターン ON→OFF ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF - - - - ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF - - -

                          ブラックライト 砲弾型シリーズ ペンライト/ハンドライトのレビュー

                          評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                          蛍光塗料入り溶剤の確認
                          評価 4.0満足度:4.02018/06/13
                          蛍光塗料入り溶剤が製品にしっかり塗布されている事をブラックライトで確認しています。
                          設備調整後の簡易的な確認で使用していますが、この低価格で十分な働きをしております。
                          SW部分や乾電池の接触具合等で若干耐久性に劣りますが、価格が安いので消耗品だと思って割り切れます。
                          良い商品だと思います。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          異物検査に使用
                          評価 5.0満足度:5.02020/01/07
                          繊維の中に、ポリエステルのような他種の繊維や異物が混入していないかどうかの検査に使用しています。使用していて不具合もなく、安全に使用できています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました