(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラックライト ハイドレンジア UV-SVGF フォーカスコントロール機能搭載

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラックライト ハイドレンジア UV-SVGF フォーカスコントロール機能搭載

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,936円 ~ 47,707円  特別価格 
税込価格
47,230円 ~ 52,478円  特別価格 

フォーカスコントロール機能搭載。【特長】・前面パーツを前後させて、照射強度と照...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブラックライト
  • 使用電球:
    LED
  • 電源:
    乾電池式
  • サイズ(mm):
    37×37×124
  • 電源詳細:
    単4乾電池×3本
  • 質量(g):
    165
  • 点灯パターン:
    ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
  • 定格寿命:
    約5000時間 (出力:約80%)
  • 点灯時間:
    ノーマルモード:約1時間、ハイモード:約30分、ローモード:約2時間
  • 光源:
    ナイトライド社製チップ型LED
  • 照射領域:
    スポット照射/ワイド照射
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ピーク波長(nm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
365 (公差:±3nm)
4582107444285
1個

1個

47,707円

42,936

( 47,230円 )

-

375 (公差:±3nm)
4582107444292
1個

1個

42,936円

39,264

( 43,190円 )

5日目

385 (公差:±3nm)
4582107444308
1個

1個

42,936円

39,264

( 43,190円 )

5日目

395 (公差:±3nm)
4582107444315
1個

1個

42,936円

39,264

( 43,190円 )

5日目

405 (公差:±3nm)
4582107444322
1個

1個

42,936円

39,264

( 43,190円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フォーカスコントロール機能搭載。
【特長】
・前面パーツを前後させて、照射強度と照射範囲を変更することができます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラックライト ハイドレンジア UV-SVGF フォーカスコントロール機能搭載

ブラックライト ハイドレンジア UV-SVGF フォーカスコントロール機能搭載

    ブラックライト ハイドレンジア UV-033 高寿命タイプ 波長:365/385nm

    ブラックライト ハイドレンジア UV-033 高寿命タイプ 波長:365/385nm

      ブラックライト ハイドレンジア UV-SVG 波長365/375/385/395/405nm

      ブラックライト ハイドレンジア UV-SVG 波長365/375/385/395/405nm

        ブラックライト ハイドレンジア UV-275シリーズ 波長:385/395/405nm

        ブラックライト ハイドレンジア UV-275シリーズ 波長:385/395/405nm

          ブラックライト 砲弾型シリーズ ペンライト/ハンドライト

          ブラックライト 砲弾型シリーズ ペンライト/ハンドライト

            乾電池式置き型人感明暗ナイトライト

            乾電池式置き型人感明暗ナイトライト

              LEDブラックライト高出力チップ型 UVシリーズ

              LEDブラックライト高出力チップ型 UVシリーズ

                [充電式]  LEDセンサーライト(非常灯)

                [充電式] LEDセンサーライト(非常灯)

                  AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

                  AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

                    メーカー コンテック(ライト) コンテック(ライト) コンテック(ライト) コンテック(ライト) コンテック(ライト) YAZAWA アズワン エスコ エスコ
                    通常価格 42,936円 41,569円 29,892円 24,287円 1,184円 1,381円 23,416円 2,890円 31,160円
                    通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   9日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ ブラックライト ブラックライト ブラックライト ブラックライト ブラックライト 常夜灯 - 常夜灯 -
                    使用電球 LED LED LED LED LED LED - LED -
                    電源 乾電池式 乾電池式 乾電池式 乾電池式 乾電池式 乾電池式 - 充電式 -
                    サイズ(mm) 37×37×124 37×37×140 37×37×140 37×37×140 - - - - -
                    電源詳細 単4乾電池×3本 単4乾電池×3本 単4乾電池×3本 単4乾電池×3本 - - - - -

                    ブラックライト ハイドレンジア UV-SVGF フォーカスコントロール機能搭載のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました