(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラックライト ハイドレンジア UV-033 高寿命タイプ 波長:365/385nm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UV-033NC365-01
ブラックライト ハイドレンジア UV-033 高寿命タイプ 波長:365/385nm カイチュウデントウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,569円
税込単価
45,726円

【特長】・可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブラックライト
  • 使用電球:
    LED
  • 電源:
    乾電池式
  • 詳細タイプ:
    高寿命
  • サイズ(mm):
    37×37×140
  • 電源詳細:
    単4乾電池×3本
  • 質量(g):
    180
  • 点灯パターン:
    ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
  • 定格寿命:
    1万時間 (出力:約90%)
  • 点灯時間:
    ノーマルモード:約1時間、ハイモード:約30分、ローモード:約2時間
  • 光源:
    日亜科学製チップ型LED
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

UV-033NC365-01 解除

Loading...

 
商品情報を表示

UV-033NC365-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ピーク波長(nm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UV-033NC365-01

365 (公差:±3nm)
4582107443868
1個

1個

41,569( 45,726円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラックライト ハイドレンジア UV-033 高寿命タイプ 波長:365/385nmの型番UV-033NC365-01のページです。
型番UV-033NC365-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラックライト ハイドレンジア UV-033 高寿命タイプ 波長:365/385nm

ブラックライト ハイドレンジア UV-033 高寿命タイプ 波長:365/385nm

    ブラックライト ハイドレンジア UV-275シリーズ 波長:385/395/405nm

    ブラックライト ハイドレンジア UV-275シリーズ 波長:385/395/405nm

      ブラックライト ハイドレンジア UV-SVG 波長365/375/385/395/405nm

      ブラックライト ハイドレンジア UV-SVG 波長365/375/385/395/405nm

        LEDブラックライト高出力チップ型 UVシリーズ

        LEDブラックライト高出力チップ型 UVシリーズ

          中型LED回転灯 ニコフラッシュ

          中型LED回転灯 ニコフラッシュ

            ブラックライト(UV-LED)

            ブラックライト(UV-LED)

              ブラックライト 砲弾型シリーズ ペンライト/ハンドライト

              ブラックライト 砲弾型シリーズ ペンライト/ハンドライト

                超小型LED回転灯 ニコミニ VL04Mシリーズ

                超小型LED回転灯 ニコミニ VL04Mシリーズ

                  人工太陽照明灯 500Wシリーズ

                  人工太陽照明灯 500Wシリーズ

                    ブラックライト ハイドレンジア UV-SVGF フォーカスコントロール機能搭載

                    ブラックライト ハイドレンジア UV-SVGF フォーカスコントロール機能搭載

                      メーカー コンテック(ライト) コンテック(ライト) コンテック(ライト) アズワン 日動工業 アズワン コンテック(ライト) 日動工業 アズワン コンテック(ライト)
                      通常価格 41,569円 24,287円 29,892円 23,416円 8,841円 1,090円 1,184円 5,890円 760,000円 42,936円
                      通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   9日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   8日目~   5日目  
                      商品タイプ ブラックライト ブラックライト ブラックライト - 多目的ライト ブラックライト ブラックライト 多目的ライト 多目的ライト ブラックライト
                      使用電球 LED LED LED - LED LED LED LED - LED
                      電源 乾電池式 乾電池式 乾電池式 - その他 乾電池式 乾電池式 その他 - 乾電池式
                      詳細タイプ 高寿命 紫外線強度385nm 高出力/広波長 - - - - - - -
                      サイズ(mm) 37×37×140 37×37×140 37×37×140 - - - - - - 37×37×124

                      ブラックライト ハイドレンジア UV-033 高寿命タイプ 波長:365/385nmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      UV-034NC385-01
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      ピーク波長
                      (nm)
                      JANコード 内容量

                      41,569円

                      ( 45,726円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      385 (公差:±3nm)4582107443875-

                      多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました