(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

海外国内用型変圧器 110-130V/220-240V 550VA~2000VA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WT-12EJ
海外国内用型変圧器 110-130V/220-240V 550VA~2000VA OAサプライ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
27,905円
税込単価
30,696円

【特長】・日本の電気製品を海外で、海外の家電製品を国内で使うための変圧器。・サ...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    2
  • 周波数:
    50Hz/60Hz
  • 本体電源プラグ:
    Aプラグ
  • 温度過昇防止装置:
    サーマルプロテクタ / ヒューズ内蔵
  • ヒューズ形状:
    筒型ガラス管 6S
  • ヒューズサイズ(mm):
    φ6.35×31.8
  • ヒューズ溶断特性:
    タイムラグ溶断形(スロータイプ)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 連続使用(1時間以上)の場合は定格容量の80%を超えないでお使いください。熱を発生する製品(アイロン等)やモーターの回転する製品(ドライヤー等)は消費電力の3倍以上の定格容量が必要です。医療器具にはお使いいただけません。
  • 大型変圧器をご使用になるお客様へ。お使いになるコンセントのブレーカー容量が小さい場合、変圧器の電源プラグをコンセントに差した際に一時的に流れる電流とブレーカー特性により、ブレーカーが動作することがあります。

型番

WT-12EJ 解除

Loading...

海外国内用型変圧器 110-130V/220-240V 550VA~2000VA:関連画像

商品情報を表示

WT-12EJ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コンセント定格(kVA)
詳細タイプ
サイズ(mm)
入力電圧(V)
出力電圧(V)
出力コンセント
JANコード
ヒューズ定格
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WT-12EJ

1
-
W125×H100×D165
AC220-240、AC100
AC100、AC230
A・C兼用タイプ(2個付)
4907986020120
20A/250V
4500
1個

1個

27,905( 30,696円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本の電気製品を海外で、海外の家電製品を国内で使うための変圧器。
・サーマルプロテクタ(自動復帰)ヒューズ内蔵の安心安全設計。

(i)ご注意

  • 連続使用(1時間以上)の場合は定格容量の80%を超えないでお使いください。熱を発生する製品(アイロン等)やモーターの回転する製品(ドライヤー等)は消費電力の3倍以上の定格容量が必要です。医療器具にはお使いいただけません。
  • 大型変圧器をご使用になるお客様へ。お使いになるコンセントのブレーカー容量が小さい場合、変圧器の電源プラグをコンセントに差した際に一時的に流れる電流とブレーカー特性により、ブレーカーが動作することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

海外国内用型変圧器 110-130V/220-240V 550VA~2000VAの型番WT-12EJのページです。
型番WT-12EJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

海外国内用型変圧器 110-130V/220-240V 550VA~2000VA

海外国内用型変圧器 110-130V/220-240V 550VA~2000VA

    アサダ ダウントランス

    アサダ ダウントランス

      交流安定化電源出力

      交流安定化電源出力

        ポータブルトランスボーイ 屋内用 降圧専用

        ポータブルトランスボーイ 屋内用 降圧専用

          100V昇圧器ハイパワー

          100V昇圧器ハイパワー

            変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)

            変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)

              ポータブルトランス 屋内用

              ポータブルトランス 屋内用

                日動 ニュートラパック降圧専用器

                日動 ニュートラパック降圧専用器

                  ミニトランスル 降圧型

                  ミニトランスル 降圧型

                    トランス ハイアップ 昇圧専用ポータブル変圧器

                    トランス ハイアップ 昇圧専用ポータブル変圧器

                      ボルトスライダー(据置型・電圧計・電流計付)

                      ボルトスライダー(据置型・電圧計・電流計付)

                        万能トランサー(昇降圧自在型)

                        万能トランサー(昇降圧自在型)

                          変圧器 降圧専用トラパック(過負荷漏電しゃ断器付)

                          変圧器 降圧専用トラパック(過負荷漏電しゃ断器付)

                            メーカー カシムラ アサダ 山菱電機 育良精機製作所 日動工業 日動工業 育良精機製作所 日動工業 ハタヤリミテッド スター電器製造 山菱電機 日動工業 日動工業
                            通常価格 18,770円 64,750円 128,400円 19,190円 19,521円 58,624円 18,450円 56,015円 45,096円 21,515円 52,472円 91,556円 62,325円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   8日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   11日目   5日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 三相200V 単相100V 単相200V - - その他 - その他 単相100V 単相100V - -
                            電線長さ(m) 2 - - - - - - - - 2 - 2 2
                            周波数 50Hz/60Hz - - - - - - - - - - - -
                            本体電源プラグ Aプラグ - - - - - - - - - - - -
                            温度過昇防止装置 サーマルプロテクタ / ヒューズ内蔵 - - - - - - - - - - - -

                            海外国内用型変圧器 110-130V/220-240V 550VA~2000VAのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            装置の電源に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/15
                            キーエンスのPLCを使用しており、キーエンスからの紹介でこの商品を購入しました。大きさは少し大きい気もしますが、装置自体が大きいのであまり気になりません。想定していたとおりの性能を発揮しておりますので特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の電源に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/15
                            キーエンスのPLCを使用しており、キーエンスからの紹介でこの商品を購入しました。大きさは少し大きい気もしますが、装置自体が大きいのであまり気になりません。想定していたとおりの性能を発揮しておりますので特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メンテナンス時に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/09
                            独立系で動かしている特殊な海外製品のメンテナンス時に使用しています。海外製品のため電源も特殊なので、この商品で国内電源を変換しています。定格容量のはばが広く良い商品でした。今回リピートで追加購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WT-11EJ
                            WT-13EJ
                            WT-15EJ
                            WT-1UJ
                            WT-2UJ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コンセント定格
                            (kVA)
                            詳細タイプ サイズ
                            (mm)
                            入力電圧
                            (V)
                            出力電圧
                            (V)
                            出力コンセント JANコード ヒューズ定格 質量
                            (g)
                            内容量

                            18,770円

                            ( 20,647円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0.55-W125×H100×D165AC220-240、AC100AC100、AC230A・C兼用タイプ(2個付)490798602011315A/250V3600-

                            33,506円

                            ( 36,857円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1.5-W134×H110×D175AC220-240、AC100AC100、AC230A・C兼用タイプ(2個付)490798602013720A/250V6000-

                            59,160円

                            ( 65,076円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            31.5kVA×2口W182×H134×D240AC220-240、AC100AC100、AC230230V用 SEタイプ×1個 / 100V用 Aタイプ×2個490798602015115A/250V11000-

                            25,890円

                            ( 28,479円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1.5-W134×H110×D175AC110-130、AC100AC100、AC120Aタイプ(2個付)490798602001420A/250V4500-

                            39,340円

                            ( 43,274円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            2-W145×H110×D200AC110-130、AC100AC100、AC120Aタイプ(2個付)490798602002120A/250V4700-

                            変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました