(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル照度計+温度計 EL-2000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル照度計+温度計 EL-2000

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,591円
税込単価
19,350円

【特長】・シンプル操作と分離型センサで誰でも簡単に照度測定が可能・別売熱電対プ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照度計
  • 測定項目:
    温度 / 照度
  • 照度測定範囲(LUX):
    0~20,000
  • 温度測定範囲(℃):
    -199.9~+1,300.0(熱電対K型)、-199.9~+1,100.0(熱電対J型)
  • 測定周期:
    約1秒
  • トラスココード:
    838-2629
  • センサ用コネクタ:
    熱電対用ミニチュアコネクタ(温度計)
  • センサ種類:
    シリコンフォトダイオード/熱電対K,J(別売)

型番

EL-2000 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EL-2000

1個

17,591( 19,350円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプル操作と分離型センサで誰でも簡単に照度測定が可能
・別売熱電対プローブで温度測定にも対応
・オートパワーオフ機能
・データホールド機能
・最大/最小値表示機能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル照度計+温度計 EL-2000の型番EL-2000のページです。
型番EL-2000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル照度計+温度計 EL-2000

デジタル照度計+温度計 EL-2000

    ベーン式風速計 東京硝子器械

    ベーン式風速計 東京硝子器械

      ベーン式風速スマートプローブ(風速・温度・風量演算)

      ベーン式風速スマートプローブ(風速・温度・風量演算)

        SDデータロガデジタル熱線式風速・風量計 AM-4224SD

        SDデータロガデジタル熱線式風速・風量計 AM-4224SD

          照度計(ベーシックモデル)

          照度計(ベーシックモデル)

            デジタル風速計(風速・温度)

            デジタル風速計(風速・温度)

              気圧記録計 7237-00シリーズ

              気圧記録計 7237-00シリーズ

                データロガー多機能環境測定器(風速・温度・湿度・熱電対温度・照度)

                データロガー多機能環境測定器(風速・温度・湿度・熱電対温度・照度)

                  ベーン式SDカード付風速計

                  ベーン式SDカード付風速計

                    メーカー ライン精機 東京硝子器械 テストー アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) カスタム アズワン カスタム A-Gas Japan(旧FUSO)
                    通常価格 17,591円 22,336円 19,998円 53,659円 17,027円 56,329円 119,227円 39,430円 55,488円
                    通常出荷日 6日目   6日目   1日目   7日目   6日目   1日目   7日目   1日目   5日目  
                    商品タイプ 照度計 風速計 - 風速計 照度計 風速計 - - 風速計
                    測定項目 温度 / 照度 - - 風速 / 温度 / 湿度 / 風量 照度 風速 / 温度 - - 風速 / 温度
                    照度測定範囲(LUX) 0~20,000 - - - - - - - -
                    温度測定範囲(℃) -199.9~+1,300.0(熱電対K型)、-199.9~+1,100.0(熱電対J型) - - - - - - - -
                    測定周期 約1秒 - - - - - - - -

                    デジタル照度計+温度計 EL-2000のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました