(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温度計 TC用キャリングケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル温度計 TC用キャリングケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,682円
税込単価
4,050円

デジタル温度計TC用キャリングケース。詳細タイプ:ウェストポーチタイプ幅(mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 詳細タイプ:
    ウェストポーチタイプ
  • 幅(mm):
    300
  • 奥行(mm):
    140
  • 高さ(mm):
    40
  • 適合機種:
    TC用

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ詳細タイプ奥行高さ
HM-818その他アクセサリウェストポーチタイプ300mm140mm40mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HM-818

1個

3,682( 4,050円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デジタル温度計TC用キャリングケース。
詳細タイプ:ウェストポーチタイプ
幅(mm):300
奥行(mm):140
高さ(mm):40
適合機種:TC用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度計 TC用キャリングケースの型番HM-818のページです。
型番HM-818に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル温度計 TC用キャリングケース

デジタル温度計 TC用キャリングケース

    温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

    温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

      カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー

      カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー

        高温用温湿度プローブ

        高温用温湿度プローブ

          温湿度センサ

          温湿度センサ

            平衡含水率センサー

            平衡含水率センサー

              温度計プローブ 表面汎用・表面L形

              温度計プローブ 表面汎用・表面L形

                防水温度計“CT-3000WPシリーズ”_プローブ

                防水温度計“CT-3000WPシリーズ”_プローブ

                  メーカー ライン精機 T&D 三商 東京硝子器械 ケニス エスコ ライン精機 カスタム
                  通常価格 3,682円 2,500円 12,100円 96,522円 16,000円 72,847円 19,394円 7,317円
                  通常出荷日 7日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   5日目   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                  商品タイプ その他アクセサリ - - 温湿度計 その他アクセサリ 熱感知センサー 中心温度計 熱感知センサー
                  詳細タイプ ウェストポーチタイプ - - - - - - -
                  幅(mm) 300 - - - - - - -
                  奥行(mm) 140 - - - - - - -
                  高さ(mm) 40 - - - - - - -

                  デジタル温度計 TC用キャリングケースのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました