(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リアルタイム計測ソフトウェア(デジタル温度計TC-3200、TH-4000専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リアルタイム計測ソフトウェア(デジタル温度計TC-3200、TH-4000専用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,098円
税込単価
22,108円

【特長】・本ソフトウェアと通信ケーブルを使用しリアルタイム通信にて測定データを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 詳細タイプ:
    リアルタイム計測ソフトウェア
  • 用途:
    PC上で計測・データ記録
  • 適合機種:
    TC-3200、TH-4000専用

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

U801K

1個

20,098( 22,108円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本ソフトウェアと通信ケーブルを使用しリアルタイム通信にて測定データを PC上で確認・PC内データベースに保存
・測定後も自由に測定データの呼び出しが可能
・TC-3200は2プローブ、TH-4000は温度・湿度それぞれに上下限アラームを設定可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リアルタイム計測ソフトウェア(デジタル温度計TC-3200、TH-4000専用)の型番U801Kのページです。
型番U801Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リアルタイム計測ソフトウェア(デジタル温度計TC-3200、TH-4000専用)

リアルタイム計測ソフトウェア(デジタル温度計TC-3200、TH-4000専用)

    無線温度・温湿度ロガー

    無線温度・温湿度ロガー

      おんどとりJr. TRシリーズ

      おんどとりJr. TRシリーズ

        デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

        デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

          コミュニケーションポート TR-50U2

          コミュニケーションポート TR-50U2

            ワイヤレスドングル

            ワイヤレスドングル

              ネットワークサーモレコーダー

              ネットワークサーモレコーダー

                デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T

                デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T

                  デジタル温度計 TC用キャリングケース

                  デジタル温度計 TC用キャリングケース

                    自記温湿度計ウイング99 NWR9903

                    自記温湿度計ウイング99 NWR9903

                      温度記録計 TR-71nw

                      温度記録計 TR-71nw

                        使い切り温度ロガー ログみーるCTL-01PDF

                        使い切り温度ロガー ログみーるCTL-01PDF

                          クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”

                          クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”

                            メーカー ライン精機 ケニス アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) T&D アズワン 東京硝子器械 エー・アンド・デイ ライン精機 東京硝子器械 アズワン コクゴ T&D
                            通常価格 20,098円 16,150円 16,000円 47,263円 17,143円 3,900円 29,092円 1,502円 3,682円 50,690円 27,000円 4,600円 32,742円
                            通常出荷日 6日目   7日目   1日目   19日目   1日目   12日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   5日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            商品タイプ その他アクセサリ 温湿度記録計(ロガー) - 温湿度計(外部センサータイプ) その他アクセサリ - 温湿度記録計 - その他アクセサリ 温湿度計 - - 温湿度記録計(ロガー)
                            詳細タイプ リアルタイム計測ソフトウェア - - - - - - - ウェストポーチタイプ - - - -
                            用途 PC上で計測・データ記録 - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 TC-3200、TH-4000専用 - - - - - - - TC用 - - - -

                            リアルタイム計測ソフトウェア(デジタル温度計TC-3200、TH-4000専用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました