(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CT1シリーズ 長さ計測用発信器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CT1シリーズ 長さ計測用発信器

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
21,714円 ~ 60,328円  特別価格 
税込価格
23,885円 ~ 66,361円  特別価格 

【特長】・電子カウンタ、電磁カウンタ、シーケンサと組合せて簡便に布や紙、フィル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

プーリーはメーター用、糸用があります。

型式内蔵
センサ
発信
単位
計数
速度
質量トルク組み合わせ
適合カウンタ
出力電源電圧消費電流出力
インビーダンス
最大
負荷電流
CT1-3:1マイクロ
スイッチ
1m240m/分700g0.015N・m
(153gf-cm)
電子・電磁
カウンタ
1出力マイクロスイッチ接点出力、
最大開閉容量 AC250V 5A、DC125V 0.5A(抵抗負荷)
CT1-3:1010cm24m/分710g
CT1-3:1Aフォトセンサ
無接点
1出力
1m700m/分730g電子カウンタDC5-24V
±10%
35mA3.9KΩ100mA
CT1-3:10A10cm500m/分730g
CT1-3:100A1cm250m/分740g
CT1-3:1000A1mm100m/分790gDC5-12V
±10%
20mA2KΩ20mA
CT1-3:1Rフォトセンサ
無接点
2出力
1m700m/分740g加減算式
電子カウンタ
90°位相差
2出力
DC5-24V
±10%
70mA3.9KΩ100mA
CT1-3:10R10cm500m/分740g
CT1-3:100R1cm250m/分750g
CT1-3:1000R1mm100m/分780gDC5-12V
±10%
40mA2KΩ20mA

配線

CT1形(マイクロスイッチ内蔵)

CT1シリーズ 長さ計測用発信器 配線1

 

CT1シリーズ 長さ計測用発信器 配線2

電磁カウンタ等の誘導負荷を接続の場合には、接点保護の為にダイオード、CR等のサージ吸収素子をご使用下さい。

 

CT1-A形(フォトセンサ1出力)コネクタ式(3P)

CT1シリーズ 長さ計測用発信器 配線3

 

コネクタ番号接続するカウンタの端子番号
MD-144G48-E48G60・G62・E60G10・G11
A出力4111
BGND3444
CDC電源2333

CT1-R形(フォトセンサ2出力)コネクタ式(4P)

CT1シリーズ 長さ計測用発信器 配線4

 

コネクタ番号接続するカウンタの端子番号
MDR-166G48-E48G60・G62・E60G10・G11
ADC電源3333
B出力A4111
CGND6444
D出力B5222

付属品

  • CT1形:メーター用ゴムプーリー(2ヶ)
  • CT1-A形:メーター用ゴムプーリー(2ヶ)、3Pコネクター
  • CT1-R形:メーター用ゴムプーリー(2ヶ)、4Pコネクター

メーター用ゴムプーリー:直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ

※プーリーは長時間ご使用になりますと摩耗しスリップしやすくなり、大きな茣蓙を生ずることがありますから時々点検して、交換するようにしてください。

外形図

CT1シリーズ 長さ計測用発信器 外形図1

CT1形

CT1シリーズ 長さ計測用発信器 外形図2

CT1-A、CT1-R形

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
入出力
プーリー外周(m)
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1出力
1
マイクロスイッチ内蔵
851-1220
700
電子・電磁カウンタ

1個

21,714円

21,451

( 23,596円 )

9日目

1出力
1
フォトセンサ1出力形
851-1228
730
電子カウンタ

1個

37,874( 41,661円 )

9日目

90°位相差2出力
1
フォトセンサ2出力形
851-1229
740
加減算式電子カウンタ

1個

43,700円

41,711

( 45,882円 )

9日目

1出力
0.1
マイクロスイッチ内蔵
851-1221
710
電子・電磁カウンタ

1個

21,714円

21,451

( 23,596円 )

9日目

90°位相差2出力
0.1
フォトセンサ2出力形
851-1227
740
加減算式電子カウンタ

1個

43,700円

40,195

( 44,215円 )

9日目

1出力
0.001
フォトセンサ1出力形
851-1222
790
電子カウンタ

1個

48,404円

44,521

( 48,973円 )

9日目

90°位相差2出力
0.001
フォトセンサ2出力形
851-1223
780
加減算式電子カウンタ

1個

60,328円

52,406

( 57,647円 )

9日目

90°位相差2出力
0.01
フォトセンサ2出力形
851-1225
750
加減算式電子カウンタ

1個

48,404円

46,201

( 50,821円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子カウンタ、電磁カウンタ、シーケンサと組合せて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
・内蔵のセンサは3種類(マイクロスイッチ・フォトセンサ1出力形・フォトセンサ2出力形)用意しております。
・分解能としては1m、0.1m(10cm)、0.01m(1cm)、0.001m(1mm)の種類をご用意しております。
・全機種標準でベアリング内蔵となり耐振動性能を強化しています。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CT1シリーズ 長さ計測用発信器

CT1シリーズ 長さ計測用発信器

    MCFシリーズ 小型電磁カウンタ(エコノミータイプ)

    MCFシリーズ 小型電磁カウンタ(エコノミータイプ)

      カウンタ

      カウンタ

        電磁カウンタ(リセットツキ)6桁

        電磁カウンタ(リセットツキ)6桁

          デジタルカウンタ C-500・C-700

          デジタルカウンタ C-500・C-700

            メーカー ライン精機 ライン精機 古里精機製作所 ライン精機 尾崎製作所
            通常価格 21,714円 3,451円 2,990円 6,895円 73,472円
            通常出荷日 9日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目  
            商品タイプ その他 カウンタ カウンタ - カウンタ

            CT1シリーズ 長さ計測用発信器のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            既存設備に設置の破損による代替
            評価 5.0満足度:5.02020/01/07
            稼働設備に設置してありましたが、破損したため即発注しましたが翌日に納品され大変助かりました。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました