(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MEシリーズ 超小型0戻しなしトータルカウンタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MEシリーズ 超小型0戻しなしトータルカウンタ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,490円 ~ 2,757円  特別価格 
税込価格
2,739円 ~ 3,033円  特別価格 

【特長】・超小型・軽量ですので場所をとらず、機器内の僅かなスペースを利用して取...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カウンタ
  • リセット方式:
    その他
  • 特長:
    リセットなし
  • 仕様:
    外観・色:プラスチックカバー・黒色(ベース:金属)

型番

未確定19件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

電磁カウンタ MEシリーズ(リセットなしトータルカウンタ):関連画像

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
計数範囲
電源
詳細タイプ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6桁
AC100V 50/60Hz共用 DC12V
底面取付ネジ止め式
50

10個

2,612円

2,050

( 2,255円 )

8日目

6桁
AC100V 50/60Hz共用 DC24V
底面取付ネジ止め式
50

10個

2,612円

2,050

( 2,255円 )

8日目

6桁
AC100V 50/60Hz共用 DC12V
ベース取付ネジ止め式
60

10個

2,685円

2,123

( 2,335円 )

3日目

6桁
AC100V 50/60Hz共用 DC24V
ベース取付ネジ止め式
60

10個

2,685円

2,123

( 2,335円 )

8日目

6桁
AC100V 50/60Hz共用 DC12V
前面取付ネジ止め式
52

10個

2,612円

2,050

( 2,255円 )

8日目

6桁
AC100V 50/60Hz共用 DC12V
ベース取付ネジ止め式
60

10個

2,685円

2,123

( 2,335円 )

8日目

6桁
AC100V 50/60Hz共用 DC24V
ベース取付ネジ止め式
60

10個

2,685円

2,123

( 2,335円 )

8日目

6桁
AC100V 50/60Hz共用 DC12V
パネル取付セルフクリップ式
55

10個

2,685円

2,123

( 2,335円 )

3日目

6桁
AC100V 50/60Hz共用 DC24V
パネル取付セルフクリップ式
55

10個

2,490( 2,739円 )

10日目

7桁
AC100V 50/60Hz共用 DC12V
底面取付ネジ止め式
50

10個

2,656円

2,094

( 2,303円 )

8日目

7桁
AC100V 50/60Hz共用 DC24V
底面取付ネジ止め式
50

10個

2,656円

2,094

( 2,303円 )

3日目

7桁
AC100V 50/60Hz共用 DC12V
ベース取付ネジ止め式
60

10個

2,757円

2,195

( 2,415円 )

8日目

7桁
AC100V 50/60Hz共用 DC24V
ベース取付ネジ止め式
60

10個

2,757円

2,195

( 2,415円 )

8日目

7桁
AC100V 50/60Hz共用 DC12V
前面取付ネジ止め式
52

10個

2,656円

2,094

( 2,303円 )

8日目

7桁
AC100V 50/60Hz共用 DC24V
前面取付ネジ止め式
52

10個

2,656円

2,094

( 2,303円 )

3日目

7桁
AC100V 50/60Hz共用 DC12V
ベース取付ネジ止め式
60

10個

2,757円

2,195

( 2,415円 )

8日目

7桁
AC100V 50/60Hz共用 DC24V
ベース取付ネジ止め式
60

10個

2,757円

2,195

( 2,415円 )

3日目

7桁
AC100V 50/60Hz共用 DC12V
パネル取付セルフクリップ式
55

10個

2,757円

2,195

( 2,415円 )

8日目

7桁
AC100V 50/60Hz共用 DC24V
パネル取付セルフクリップ式
55

10個

2,757円

2,195

( 2,415円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超小型・軽量ですので場所をとらず、機器内の僅かなスペースを利用して取付けられます。
・各種OA機器の内蔵組込用に最適です。
・低消費電力です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MEシリーズ 超小型0戻しなしトータルカウンタ

MEシリーズ 超小型0戻しなしトータルカウンタ

    SR-4シリーズ 小型ロータリー回転カウンタ

    SR-4シリーズ 小型ロータリー回転カウンタ

      大型表示カウンタ

      大型表示カウンタ

        MCFシリーズ 小型電磁カウンタ(エコノミータイプ)

        MCFシリーズ 小型電磁カウンタ(エコノミータイプ)

          電子数取器 DK-5000シリーズ(自動記録機能付連式カウンタ)

          電子数取器 DK-5000シリーズ(自動記録機能付連式カウンタ)

            メーカー ライン精機 ライン精機 ライン精機 ライン精機 ライン精機
            通常価格 2,490円 3,135円 96,972円 3,451円 30,304円
            通常出荷日 3日目~   7日目   1日目   1日目~   1日目  
            商品タイプ カウンタ カウンタ カウンタ カウンタ カウンタ
            リセット方式 その他 - - ワンタッチボタン式 -
            特長 リセットなし - ・文字高101.6mmの高輝度赤色LED採用で視認性が非常に高くなりました。・取り付け方法は吊り下げ用・据え置き用のブラケットを用意しています。・G95-303は表示器としても使用できます。(BCD入力端子付) - リセットなし
            仕様 外観・色:プラスチックカバー・黒色(ベース:金属) 回転表示比:駆動軸1回転数字10進 - 外観・色:プラスチックカバー・グレー メモリあり

            MEシリーズ 超小型0戻しなしトータルカウンタのレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
            数量計として
            評価 4.0満足度:4.02024/03/19
            機械には、デジタル計が付いておりますが、確認のための昔ながらのカウンターが便利で購入し使用しました。
            手動のカンターは、修正もでき便利に使用させていただいております。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました