(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アワーメータ GH2シリーズ

通常価格(税別)
7,366円 ~ 8,500円
税込価格
8,103円 ~ 9,350円

パルス入力時間を積算するアワーメータ。6分毎に0.1ずつカウントする。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カウンタ
  • 計数範囲:
    0.0~999999.9
  • 電源:
    3.6V 1/2AA(電池交換可)
  • 質量(g):
    60(電池含)
  • 横(mm):
    パネル(54)
  • 縦(mm):
    パネル(29)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

電子カウンタ GH2シリーズ(セルフ電源アワーメータ):関連画像

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
リセット方式
入出力
トラスココード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
無電圧接点/オープンコレクタ/電圧(NPNトランジスタ)入力
838-3721
リモートリセット

1個

7,366( 8,103円 )

7日目

その他
フリー電圧入力
838-3722
リモートリセット

1個

8,500( 9,350円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パルス入力時間を積算するアワーメータ。6分毎に0.1ずつカウントする。
【特長】
・アワーメータ/ミニッツメータ/セコンドメータ。
・セルフ電源(リチウム電池内蔵・電池寿命7年)。
・パネル表面保護構造IP54。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アワーメータ GH2シリーズ

アワーメータ GH2シリーズ

    セコンドメータ GS2シリーズ

    セコンドメータ GS2シリーズ

      セルフ電源 GR2シリーズ

      セルフ電源 GR2シリーズ

        電磁カウンタ(リセットツキ)6桁

        電磁カウンタ(リセットツキ)6桁

          メーカー ライン精機 ライン精機 ライン精機 ライン精機
          通常価格 7,366円 7,366円 6,411円 6,895円
          通常出荷日 7日目~   7日目   1日目   1日目  
          商品タイプ カウンタ カウンタ カウンタ -
          計数範囲 0.0~999999.9 0.0~999999.9 0~9999999 6桁
          電源 3.6V 1/2AA(電池交換可) 3.6V 1/2AA(電池交換可) 3.6V 1/2AA(電池交換可) -
          質量(g) 60(電池含) 60(電池含) 50(電池含) 120
          横(mm) パネル(54) パネル(54) パネル(48) -

          アワーメータ GH2シリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました