(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セルフ電源 GR2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セルフ電源 GR2シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,411円
税込単価
7,052円

【特長】・リチウム電池内蔵・電池寿命7年(交換可能)・パネル表面保護構造IP5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カウンタ
  • 計数範囲:
    0~9999999
  • 電源:
    3.6V 1/2AA(電池交換可)
  • 質量(g):
    50(電池含)
  • 横(mm):
    パネル(48)
  • 縦(mm):
    パネル(24)

型番

GR2-C100 解除

Loading...

電子カウンタ GR2シリーズ(セルフ電源トータルカウンタ):関連画像

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
リセット方式
入出力
トラスココード
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GR2-C100

ワンタッチボタン式
無電圧接点/オープンコレクタ/電圧(NPNトランジスタ)入力
838-3731
リモート&フロントリセット
10

1個

6,411( 7,052円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウム電池内蔵・電池寿命7年(交換可能)
・パネル表面保護構造IP54
・CEマーク(EMC)取得
・UL認証取得

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルフ電源 GR2シリーズの型番GR2-C100のページです。
型番GR2-C100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セルフ電源 GR2シリーズ

セルフ電源 GR2シリーズ

    セコンドメータ GS2シリーズ

    セコンドメータ GS2シリーズ

      アワーメータ GH2シリーズ

      アワーメータ GH2シリーズ

        大型表示カウンタ

        大型表示カウンタ

          メーカー ライン精機 ライン精機 ライン精機 ライン精機
          通常価格 6,411円 7,366円 7,366円 96,972円
          通常出荷日 1日目   7日目   7日目~   1日目  
          商品タイプ カウンタ カウンタ カウンタ カウンタ
          計数範囲 0~9999999 0.0~999999.9 0.0~999999.9 6桁
          電源 3.6V 1/2AA(電池交換可) 3.6V 1/2AA(電池交換可) 3.6V 1/2AA(電池交換可) AC100V-240V
          質量(g) 50(電池含) 60(電池含) 60(電池含) 3000.0
          横(mm) パネル(48) パネル(54) パネル(54) 626

          セルフ電源 GR2シリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました